HT20-30F/4X-200-M8.FL
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 20 flat |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Errore bianco-nero | < 7% |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,001 ... 0,03 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,002 ... 0,029 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,002 ... 0,028 m |
| Portata limite | 0,01 ... 0,035 m |
| Portata limite | Portata tipica |
| Portata impostata fissa | 0,03 m |
| Percorso del raggio | Distanza focale tipica a 15 mm |
| Sorgente luminosa | LED PinPoint, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 630 nm |
| Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 4 mm [30 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Dimensione minima percepibile dell'oggetto | tipica a 0,2 mm |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 15 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 30 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 200 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Nero |
| Sezione del conduttore | 0,1 mm² |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PBT+ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 10 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante, 2 x ø 2,2 mm |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | CE c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |