ISS 144 PP/2NC-20E-M12
Sensore induttivo
| Serie | 144 |
| Portata limite tipica Sn | 20 mm |
| Portata di esercizio Sa | 0 ... 16 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro il sovraccarico Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 % |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 1 % |
| Isteresi di commutazione | 15 % |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
| Corrente residua, max. | 0,01 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.C. |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 54 mm x 40 mm x 65 mm |
| Tipo di montaggio | A filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Polibutilene (PBT) |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
| Peso netto | 145 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Piastra di misura a norma | 60 x 60 mm², Fe360 |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Acciaio Fe360 | 1 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |