K-D M12A-5P-10m-PVC
Cavo di collegamento
| Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
| Tensione di esercizio | Max. 125 V CA/CC |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |
| Connettore circolare, LED | No |
| Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 5 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | No |
| Senza silicone | Sì |
| Lunghezza cavo | 10.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Isolamento del conduttore | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
| Resistenza della guaina esterna | Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
| Cicli di curvatura | 2.000.000 pezzo(i) |
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
| Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -30 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |