MA-DCR50-S7
Kit adattatore
| Tipo | Circuito stampato adattatore a fini di test e prove di laboratorio Circuito stampato aperto |
| Tensione di alimentazione UB | 5 V, CC, via USB del PC |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 10 mm x 65 mm |
| Peso netto | 51 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Voce tariffaria doganale | 85340090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440320 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 27440320 |
| ECLASS 11.0 | 27440320 |
| ECLASS 12.0 | 27440320 |
| ECLASS 13.0 | 27440320 |
| ECLASS 14.0 | 27440320 |
| ECLASS 15.0 | 27440320 |
| ECLASS 16.0 | 27440320 |
| ETIM 5.0 | EC000313 |
| ETIM 6.0 | EC000313 |
| ETIM 7.0 | EC000313 |
| ETIM 8.0 | EC000313 |
| ETIM 9.0 | EC000313 |
| ETIM 10.0 | EC000313 |
| UNSPSC 26.08 | 39121400 |