MSI-i/R
Modulo di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | MSI-i |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo a 1 ciclo Controllo a 2 cicli Controllo dinamico contattori (EDM) Controllo statico contattori (EDM) Interfaccia PC per diagnostica Monitoraggio cortocircuiti trasversali Monitoraggio temporale di 30 secondi per funzionamento a ciclo |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per ora |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per ora |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849 |
| B10d con DC1 (carico resistivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) |
| B10d con AC1 (carico resistivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) |
| B10d con DC13 (carico induttivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) |
| B10d con AC15 (carico induttivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) |
| B10d, basso carico | 20.000.000 numero di cicli |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tipo di tensione | CA/CC |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) | 1 AOPD tipo 4, tipo 3 o fino a 2 AOPD tipo 2 |
| Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili | Interruttori di sicurezza Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Peso netto | 230 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Numero di AOPD collegabili tipo 2, categoria 2 | 2 pezzo(i) |
| Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 | 1 pezzo(i) |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Brevetti USA | US 6,418,546 B |
| Voce tariffaria doganale | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |