Sensori Simple Vision per rilevamento della presenza, ispezione e identificazione
Con il sensore intelligente Vision IVS 1000i / 1100i avrete a disposizione un dispositivo compatto, versatile e potente con funzioni di elaborazione delle immagini per compiti di identificazione ed ispezione. Disponibile in diversi modelli e con due diverse risoluzioni per la massima flessibilità.
All-rounder per il rilevamento, l'identificazione e l'ispezione
I sensori Simple Vision della serie IVS 1000i / 1100i
I sensori Simple Vision delle serie IVS 1000i / DCR 1100i sono dispositivi compatti, versatili e ad alte prestazioni con funzioni di elaborazione delle immagini per il rilevamento, l'identificazione e l'ispezione. Numerosi modelli con due diverse risoluzioni garantiscono la massima flessibilità.
Grazie ai potenti strumenti di elaborazione delle immagini, al software facilmente configurabile, alle lenti intercambiabili e all'illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni, i nuovi sensori Leuze Simple Vision offrono prestazioni eccezionali e un'elevata efficienza.
I vantaggi
- Eccellenti prestazioni del prodotto per compiti di riconoscimento, identificazione ed ispezione
- Differenti modelli disponibili con due diverse risoluzioni
- Strumenti di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni e un'interfaccia grafica intuitiva per una facile impostazione e un funzionamento senza intoppi
- Interfacce digitali integrate TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Lenti intercambiabili per offrire flessibilità in termini di distanza, campo visivo e risoluzione
- Illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni e commutabile in bianco e rosso per un'immagine ottimale ad alto contrasto
- Cappucci filtranti per compiti difficili come i controlli qualità, con oggetti altamente riflettenti o luce ambientale variabile
- L'alloggiamento compatto ne consente l'integrazione in quasi tutti i concetti di impianto, anche in condizioni di montaggio ristrette
- Protetto da un alloggiamento IP67, il sensore Vision funziona in modo affidabile anche in un ambiente produttivo difficile
Grazie alla nostra flessibile selezione di modelli, offriamo varie opzioni di dispositivi per compiti e budget diversi:
DCR 1000i / 1100i
Il modello all-rounder consente il rilevamento, l'ispezione e l'identificazione con un unico dispositivo. Inoltre, sono disponibili modelli con due diverse risoluzioni.
- Rilevamento della presenza
- Lettura di codici 1D / 2D
- Misura e conteggio
- L'all-rounder per l'identificazione e l'ispezione
Punti di forza
Messa in opera rapida e molteplici possibilità di impiego
Supporto dei protocolli industriali convenzionali
Il software Leuze Vision Studio offre strumenti performanti e statistiche per l'elaborazione di immagini e l'ispezione da poter impiegare anche offline. I sensori possono essere impostati dall'utente senza una formazione specifica o conoscenze specialistiche, consentendo un risparmio di costi e tempo. I sensori Simple Vision trovano impiego in molteplici applicazioni industriali:
- Verifica della posizione per controllare sistemi di movimentazione o un utensile al fine di correggere la posizione di spostamento
- Riconoscimento di un pezzo sulla base di marcature, forma o altre caratteristiche
- Verifica della corretta posizione o del corretto montaggio di un pezzo
- Misura e conteggio di pezzi
- Controllo dei pezzi per rilevare eventuali errori
Supportano i protocolli di interfaccia convenzionali come TCP/IP, PROFINET, FTP ma anche SFTP (Secure File Transfer Protocol). Questo semplifica la comunicazione e la raccolta di dati. Per il controllo diretto di processi semplici o il collegamento a un PLC sono disponibili anche ingressi e uscite digitali.
Flessibilità grazie alle lenti intercambiabili
Grazie a quattro lenti intercambiabili S-Mount con messa a fuoco variabile e due differenti diaframmi, i sensori per l'elaborazione di immagini IVS 1000i / DCR 1100i offrono un'elevata flessibilità in termini di distanza di lettura, campo visivo, risoluzione e profondità di campo.
Applicazioni
Controllo qualità nel processo di etichettatura
Richiesta:
In una linea di imballaggio un'etichetta deve essere incollata sull'imballaggio primario. L'etichetta deve essere applicata correttamente prima che il prodotto passi all'imballaggio secondario.
Soluzione:
Grazie al campo visivo variabile e all'ampia portata, l'IVS 1000i / 1100i è in grado di individuare e misurare facilmente l'etichetta e di verificare se la sua applicazione sia avvenuta correttamente o meno.
Rilevamento di colla nel processo di sigillatura di imballaggi secondari
Richiesta:
Se per la sigillatura di imballaggi secondari viene impiegata della colla, occorre garantire che la colla venga applicata correttamente prima della sigillatura del cartone stesso.
Soluzione:
L'IVS 1000i / 1100i è in grado di riconoscere, contare e misurare la lunghezza delle linee di colla e pertanto è l'ideale per queste applicazioni.
Controllo qualità della tappatura nell'imbottigliamento di bevande
Richiesta:
In un impianto di imbottigliamento bevande occorre controllare se il tappo della bottiglia sia stato applicato correttamente.
Soluzione:
Grazie alla sua ampia dotazione di strumenti, il Simple Vision Sensor IVS 1000i è in grado di stabilire se la bottiglia sia stata chiusa correttamente.
Caratteristiche tecniche
| IVS TPRD | IVS TMEC | IVS TALL | |
| Riconoscimento (luminosità, contrasto, pixel di superficie, pixel del bordo) | • | • | • |
| Localizzazione (superficie, bordo, forma) | • | • | • |
| Conteggio (superficie, bordo, forma) | • | • | |
| Misura (angolo, cerchio, distanza, punto a punto, punto a linea) | • | • | |
| Rilevamento di codici a barre | • | ||
| Localizzazione di codici a barre | • | ||
| Conteggio di codici a barre | • | ||
| Rilevamento di codici a barre con marcatura DPM | • | ||
| Localizzazione di codici a barre con marcatura DPM | • | ||
| Conteggio di codici a barre con marcatura DPM | • |
Lista articoli
- Funzioni software: Localizzazione: superficie, bordo, forma, Conteggi...
- Tipi di codice leggibili: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Funzioni software: Conteggio: superfici, bordi, forme, Localizzazione...
- Funzioni software: Localizzazione: superficie, bordo, forma, Riconosc...
- Funzioni software: Misura: angolo, cerchio, distanza, punto a punto, ...
- Tipi di codice leggibili: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Funzioni software: Riconoscimento dei pezzi: luminosità, contrasto, p...
- Tipi di codice leggibili: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Funzioni software: Conteggio: superfici, bordi, forme, Localizzazione...
- Funzioni software: Riconoscimento dei pezzi: luminosità, contrasto, p...
- Funzioni software: Localizzazione: superficie, bordo, forma, Riconosc...
- Funzioni software: Localizzazione: superficie, bordo, forma, Riconosc...