Elettroserrature di sicurezza
Elettroserrature di sicurezza L100, L200, L250, L300
Gli interruttori di sicurezza con dispositivo di blocco mantengono bloccate le porte e impediscono così accessi o interventi non autorizzati per la protezione di persone e processi. La serie L offre molteplici varianti per differenti applicazioni: dai dispositivi con attuatori meccanici fino a quelli dotati di attuatore con codifica RFID per la massima protezione contro la manomissione e con tasti di comando integrati. Grazie al loro design robusto, tutti i dispositivi sono progettati per un uso in ambienti industriali difficili.
Punti di forza
Protezione completa con un unico dispositivo
I tasti di comando opzionali dell'elettroserratura di sicurezza L300 semplificano la realizzazione di funzioni di sicurezza su porte di protezione. Grazie ai pulsanti di richiesta, reset e arresto di emergenza integrati, questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione completa per l'installazione di sicurezza su una porta di accesso. Questo rende il cablaggio più semplice e fa risparmiare spazio.
Sblocco antipanico con Panic Button
Lo sblocco antipanico opzionale (Panic Button) permette di sbloccare immediatamente l'attuatore e di aprire la porta dall'interno dell'area pericolosa. Il pulsante ergonomicamente ottimizzato consente all'operatore di lasciare l'area pericolosa anche dopo esservi rimasto accidentalmente intrappolato. Il dispositivo funziona anche se manca l'alimentazione di corrente.
Ideato per un funzionamento affidabile
Il perno sull'attuatore e il grande imbocco smussato sul dispositivo abbassano il rischio di collisioni tra il sensore e l'attuatore ed evitano danneggiamenti anche in caso di porte che non chiudono con precisione. Il passaggio aperto consente di far fuoriuscire eventuali accumuli di sporco sul retro. Questo particolare design garantisce così la massima affidabilità e disponibilità.
Maniglia con procedura LOTO (lock-out / tag-out)
Grazie alla maniglia regolabile con fine corsa destro o sinistro l'elettroserratura di sicurezza L300 può essere montata in modo semplice e veloce su porte girevoli e porte scorrevoli. I vantaggi di centraggio della porta ottenuti grazie al perno sull'attuatore sono agevolati dalla struttura in metallo estremamente stabile. Il dispositivo di lock-out / tag-out evita che il personale addetto possa restare intrappolato nell'area pericolosa grazie all'utilizzo di lucchetti individuali. In questo caso si abbassa la protezione e si aggancia il lucchetto.