Elettroserrature di sicurezza
Elettroserrature di sicurezza L100, L200, L250, L300
Gli interruttori di sicurezza con dispositivo di blocco mantengono bloccate le porte e impediscono così accessi o interventi non autorizzati per la protezione di persone e processi. La serie L offre molteplici varianti per differenti applicazioni: dai dispositivi con attuatori meccanici fino a quelli dotati di attuatore con codifica RFID per la massima protezione contro la manomissione e con tasti di comando integrati. Grazie al loro design robusto, tutti i dispositivi sono progettati per un uso in ambienti industriali difficili.
I vostri vantaggi
- Bloccaggio sicuro: Grazie ad una forza di ritenuta fino a 9.750 N le porte restano bloccate anche se sottoposte alle massime sollecitazioni
- Protezione contro la manomissione: Gli attuatori con codifica RFID offrono una protezione ottimale contro la manomissione. Non sono necessarie particolari misure di montaggio.
- Protezione completa: i tasti di comando e per l'arresto di emergenza integrati permettono una facile realizzazione di funzioni di sicurezza complete su porte di protezione
Applicazione
Monitoraggio di porte e sportelli, con blocco delle protezioni per lunghi tempi di arresto per inerzia
Richiesta:
L'accesso ad aree con movimenti pericolosi può avvenire, ai fini di manutenzione, mediante delle porte di protezione. Se dopo l'apertura della porta il movimento non si arresta immediatamente la porta deve essere protetta mediante un interruttore di sicurezza con dispositivo di blocco.
Soluzione:
I robusti interruttori di sicurezza con dispositivo di blocco della serie L mantengono bloccate le porte di protezione fino a quando l'accesso non viene abilitato mediante un segnale elettrico. Questa serie comprende forme standard, dispositivi con elementi di controllo integrati e dispositivi dotati di attuatore con codifica RFID.
Monitoraggio di porte e sportelli, con dispositivo di blocco, per la protezione dei processi
Richiesta:
All'apertura di porte o sportelli, il processo deve arrestarsi solo nei punti prestabiliti al fine di evitare scarti o interventi di manutenzione al riavvio. L'abilitazione di porte o sportelli deve avvenire solo una volta raggiunti questi punti.
Soluzione:
Gli interruttori di sicurezza con dispositivo di blocco della serie L mantengono bloccate le porte di protezione fino a quando l'unità di controllo di processo non dà l'abilitazione tramite un segnale elettrico.
Punti di forza
Protezione completa con un unico dispositivo
I tasti di comando opzionali dell'elettroserratura di sicurezza L300 semplificano la realizzazione di funzioni di sicurezza su porte di protezione. Grazie ai pulsanti di richiesta, reset e arresto di emergenza integrati, questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione completa per l'installazione di sicurezza su una porta di accesso. Questo rende il cablaggio più semplice e fa risparmiare spazio.
Sblocco antipanico con Panic Button
Lo sblocco antipanico opzionale (Panic Button) permette di sbloccare immediatamente l'attuatore e di aprire la porta dall'interno dell'area pericolosa. Il pulsante ergonomicamente ottimizzato consente all'operatore di lasciare l'area pericolosa anche dopo esservi rimasto accidentalmente intrappolato. Il dispositivo funziona anche se manca l'alimentazione di corrente.
Ideato per un funzionamento affidabile
Il perno sull'attuatore e il grande imbocco smussato sul dispositivo abbassano il rischio di collisioni tra il sensore e l'attuatore ed evitano danneggiamenti anche in caso di porte che non chiudono con precisione. Il passaggio aperto consente di far fuoriuscire eventuali accumuli di sporco sul retro. Questo particolare design garantisce così la massima affidabilità e disponibilità.
Maniglia con procedura LOTO (lock-out / tag-out)
Grazie alla maniglia regolabile con fine corsa destro o sinistro l'elettroserratura di sicurezza L300 può essere montata in modo semplice e veloce su porte girevoli e porte scorrevoli. I vantaggi di centraggio della porta ottenuti grazie al perno sull'attuatore sono agevolati dalla struttura in metallo estremamente stabile. Il dispositivo di lock-out / tag-out evita che il personale addetto possa restare intrappolato nell'area pericolosa grazie all'utilizzo di lucchetti individuali. In questo caso si abbassa la protezione e si aggancia il lucchetto.
Caratteristiche tecniche
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Tipo secondo EN ISO 14119 | Tipo 2 Dispositivo di blocco con ritenuta | Tipo 4 Dispositivo di blocco con ritenuta | Tipo 4 Dispositivo di blocco con ritenuta | |
| Performance Level / SIL | Fino a PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 con un unico dispositivo | PL e / SIL 3 con un unico dispositivo | |
| Uscite di sicurezza OSSD | x | x | ||
| Attuatore con codifica RFID | xx | x | ||
| Forza di ritenuta | 1.100 N (L100), 2.800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Alloggiamento | Tecnopolimero (L100), metallo (L200) | Tecnopolimero | Metallo | |
| Grado di protezione | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Sblocco antipanico con Panic Button | L200 | x | x | |
| Unità di visualizzazione LED per la diagnostica sul posto | L200 | x | x | |
| Tasti di comando e pulsante per l'arresto di emergenza integrati | x |
Lista articoli
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario, Pulsante di sblocco di fuga
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario, Pulsante di sblocco di fuga
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario, Pulsante di sblocco di fuga
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario, Pulsante di sblocco di fuga
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario, Pulsante di sblocco di fuga
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto