Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari
La crescente automazione di macchine e impianti impone requisiti sempre maggiori ai necessari concetti di sicurezza. Qui i sistemi classici, come il muting, mostrano spesso i propri limiti. Le nostre innovative soluzioni di sicurezza assicurano, anche in caso di processi automatizzati, una sicurezza continua, un flusso dei materiali efficiente e un'elevata disponibilità dei vostri impianti.
Se dei percorsi di trasporto vengono incrociati da carrelli di manovra su guida, durante la creazione dei concetti di sicurezza occorre tener conto di tutti i processi di spostamento durante la movimentazione. Anche le funzioni di sicurezza devono essere valutate a 360º - prima del via libera per la corsa, durante la corsa e al raggiungimento della posizione finale. Se le funzioni necessarie devono essere integrate nel carrello di manovra stesso, questo può influenzare notevolmente il design del carrello. Inoltre, questo richiede un rilevamento di bordo della posizione in modo esatto. La nostra Safety Solution offre un'alternativa autonoma per queste applicazioni. Garantisce la messa in sicurezza continua della zona e, al contempo, la massima affidabilità dei processi.

Richiesta:
Il carrello di manovra incrocia il percorso di trasporto a intervalli regolari. Durante l'intero processo di spostamento, l'area del percorso di trasporto interessata deve essere protetta contro l'accesso di persone. Ad ogni modo, il carrello di manovra deve attraversare l'area protetta in modo completamente automatizzato.
Soluzione:
L'area di trasporto interessata viene protetta con laser scanner di sicurezza. Questi ultimi, grazie ai loro campi protetti, riconoscono l'accesso e la presenza di persone. Durante la movimentazione, il contorno del carrello viene soppresso in modo dinamico dai campi protetti. Così l'intera area resta sempre protetta in maniera ottimale.
Principio di funzionamento:
I laser scanner di sicurezza, grazie ai loro campi protetti, proteggono l'area del percorso di trasporto in cui si muove il carrello di manovra. Essi monitorano contemporaneamente la presenza di persone e la posizione del carrello nell'area controllata. Durante la corsa, il sistema di sicurezza usa queste informazioni per sopprimere il contorno del carrello dall'area protetta sfruttando la commutazione dei campi protetti. Questo permette di proteggere costantemente il campo monitorato e di mantenere il livello di sicurezza durante l'intero processo.
Una panoramica dei vantaggi
- Monitoraggio dell'accesso e della presenza di persone
- Sicurezza continua durante l'intero processo
- Nessuna limitazione nel trasporto dei pezzi – possibilità di trasportare anche carichi sporgenti
- Sistema autonomo con facile integrazione nel circuito di sicurezza del controllore di livello superiore
Componenti di sistema e parametri di sicurezza
Sensore di sicurezza: laser scanner di sicurezza RSL 400 | |
Controllo del sistema: Siemens SIMATIC S7 | |
Programma di sicurezza di Leuze | |
PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061 | |
Uscita di sicurezza a 2 canali |