Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori

La crescente automazione di macchine e impianti impone requisiti sempre maggiori ai necessari concetti di sicurezza. Qui i sistemi classici, come il muting, mostrano spesso i propri limiti. Le nostre innovative soluzioni di sicurezza assicurano, anche in caso di processi automatizzati, una sicurezza continua, un flusso dei materiali efficiente e un'elevata disponibilità dei vostri impianti.

Se dei veicoli per i trasporti interni (come ad es. i carrelli elevatori) lavorano presso una stazione di trasferimento raggiungendo un'area pericolosa, la protezione di accesso richiede necessariamente una distinzione sicura tra i carrelli elevatori e le persone. I concetti di sicurezza comuni sono spesso limitati nelle loro possibilità e richiedono notevoli interventi a livello strutturale e di processo.Nella pratica questo può portare a compromessi con conseguenti rischi residui elevati, che inoltre richiedono un elevato grado di responsabilità personale e di disciplina da parte del personale operativo. Ad esempio, durante il trasferimento possono sorgere delle lacune di sicurezza accanto al carrello elevatore, in fase di avvicinamento all'impianto quest'ultimo deve funzionare a velocità ridotta oppure durante il trasferimento l'impianto deve essere fermato del tutto.
La nostra soluzione di sicurezza per la protezione di accesso multistazione per la logistica con carrelli elevatori è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Assicura una sicurezza continua e garantisce contemporaneamente un elevato sfruttamento dell'impianto grazie a processi ottimizzati.

Richiesta:
Un trasportatore trasversale presenta diverse stazioni di trasferimento, dove il materiale viene caricato o scaricato mediante carrelli elevatori. L'intera area di trasferimento deve essere protetta dall'accesso di persone. Quando un carrello elevatore si avvicina, la relativa stazione deve abilitarne l'accesso.

Soluzione:
L'accesso è protetto da laser scanner di sicurezza con campo protetto verticale. Ciascuna stazione è dotata di altri sensori che monitorano il movimento dei carrelli elevatori e forniscono informazioni al sistema di sicurezza. Quest'ultimo adatta di conseguenza il campo protetto per l'accesso del mezzo. L'intero processo viene monitorato dal punto di vista della sicurezza.

Principio di funzionamento:
Il campo protetto verticale è installato davanti all'area pericolosa. Il controllo di ciascuna stazione avviene inoltre mediante sensori di monitoraggio. Solo quando un carrello elevatore si avvicina a una stazione, il sistema di sicurezza abilita all'interno del campo protetto un'area definita appositamente per questa stazione. Tutte le altre stazioni continuano ad essere protette grazie al campo protetto. Non appena il carrello elevatore ha nuovamente lasciato l'area di trasferimento, il campo protetto viene riportato al suo stato originale. I carrelli elevatori possono entrare e uscire senza interruzioni e utilizzare tutte le stazioni contemporaneamente e in modo indipendentemente tra loro.

I vostri vantaggi

  • Risparmio di tempo e denaro grazie alle nostre soluzioni di sicurezza pre-sviluppate e ottimizzate in funzione dei processi
  • Monitoraggio continuo dell'intera zona di trasferimento con distinzione sicura tra carrelli elevatori e personale operativo
  • Possibilità di adattamento al numero di stazioni del vostro impianto
  • Separazione sicura tra l'area di trasporto e l'area di trasferimento che consente di ottimizzare ulteriormente i processi di lavoro individuali
  • Elevata affidabilità e disponibilità
  • Ottima protezione contro la manomissione

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

  Sensore di sicurezza: laser scanner di sicurezza RSL 400
Sensori di monitoraggio: sensori a ultrasuoni e radar
Controllo del sistema: Siemens SIMATIC S7
Programma di sicurezza di Leuze
PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061
Uscita di sicurezza a 2 canali



Safety solutions - Opuscolo (PDF, ~0,8 MB)
Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori