Principio di riflessione
La CSR 780 è una barriere fotoelettrica di intercettazione con principio a riflessione, alta risoluzione e breve tempo di risposta, pensata appositamente per il conteggio di oggetti su macchine o per il controllo dell'espulsione. Grazie al principio di riflessione, consente una portata massima di 700 mm e il rilevamento completo di piccoli oggetti, ad es. 10 x 10 x 1 mm con un massimo di 3,5 m/s. Inoltre, in caso di insudiciamento viene effettuata una riregolazione ed è disponibile un'uscita di warning per la segnalazione di preavaria.
Riconoscimento affidabile di oggetti irregolari
I sensori ottici con banda luminosa sono adatti ad applicazioni in cui la forma dell'oggetto non è definita, ossia variabile.
Mentre i sensori con un singolo fascio di luce raggiungono i loro limiti con oggetti perforati o irregolari, la banda luminosa dell'RK46C consente un rilevamento continuo dell'oggetto e un'individuazione precisa del bordo anteriore, anche con oggetti molto piatti (ad esempio, sacchetti in polietilene).
Con la sua fascia luminosa chiusa, RK46C è una soluzione molto più semplice ed economica delle classiche cortine fotoelettriche.
Per il rilevamento con l'RK46C, un'interruzione in qualsiasi punto della banda luminosa è sufficiente per rilevare in modo affidabile oggetti ad altezze diverse, ad esempio pallet o buste "ingombranti" nel settore della vendita per corrispondenza online ("polybags"). I sensori con banda luminosa di 25 mm o 60 mm vengono gestiti come gli altri sensori fotoelettrici a catarifrangente con un pulsante di autoapprendimento e sono molto facili da usare.
Per gli oggetti più piccoli si utilizza la cortina fotoelettrica a riflessione CSR 780, con una risoluzione più elevata e due lunghezze di campo di misura.
I vantaggi
- Rilevamento universale e affidabile e maggiore affidabilità funzionale anche in presenza di superfici irregolari, interrotte e riflettenti
- Rilevamento continuo di oggetti di dimensioni e forme diverse, dal bordo di entrata a quello di uscita, in un unico sensore grazie a due livelli di apprendimento
- Allineamento rapido grazie al fascio di luce ben visibile
Applicazioni
Riconoscimento di pallet
Requisito:
Occorre riconoscere in modo affidabile tutti i tipi di pallet per l'intera lunghezza. Anche i pallet difettosi o le aperture nei pallet devono essere riconosciuti in modo affidabile.
Soluzione:
Le fotocellule a riflessione RK 46C riconoscono in modo affidabile anche oggetti con forme irregolari e aperture. A tale scopo, i dispositivi utilizzano un potente fascio di luce largo 60 mm.
Riconoscimento di sacchetti in polietilene
Requisito:
In un impianto di trasporto a nastro i sacchetti in polietilene devono essere riconosciuti in modo sicuro sacchetti in polietilene su tutta la lunghezza a una velocità fino a 2,5 m/s.
Soluzione:
Le fotocellule a riflessione della serie RK 46C riconoscono gli oggetti in un impianto di trasporto a nastro in modo affidabile già a partire da una dimensione di 3 mm. A tale scopo, i dispositivi utilizzano un potente fascio di luce largo 25 mm. Grazie alla frequenza di commutazione di 250 Hz, le fotocellule RK 46C riconoscono gli oggetti anche ad alte velocità di trasporto.
Caratteristiche tecniche
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Portata | 0,55 … 1,5 m | 0,4 … 2/4 m | 0 … 0,7 m |
| Lunghezza campo di misura | 25 mm | 40 ... 60 mm | 96/432 mm |
| Dimensioni minime | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Uscite (2 ciascuno) | PNP, NPN o push-pull, IO-Link | PNP, NPN o push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull o 1 avviso |
| Collegamento | M12, cavo | M12, cavo | M12 |
| Dimensioni (LxLxH) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6 mm |
| Grado di protezione | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| Tempo di risposta | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Sorgente luminosa | Luce rossa (LED) | Luce rossa (LED) | Infrarosso |
| Campi di applicazione tipici | Sacchetti di plastica, sacchetti per la spedizione, pannelli | Contenitori a maglie, pallet, contenitori pieghevoli, superfici perforate | Espulsione, pannelli |
Lista articoli
Selettore di prodotti
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 50 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 50 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 25 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 2 m
- Lunghezza del campo di misura: 50 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 25 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 25 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Lunghezza del campo di misura: 25 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 50 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 50 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Lunghezza del campo di misura: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...