Sensori ad ultrasuoni
I vostri vantaggi
- Affidabile riconoscimento di liquidi e oggetti solidi con superfici fonoriflettenti
- Possibilità di utilizzo anche in condizioni ambientali critiche: i sensori ad ultrasuoni funzionano indipendentemente da vapore, umidità, polvere o luce ambiente
- Massima flessibilità per la vostra applicazione: grazie a 4 misure diverse (M8, M12, M18, M30) e portate di esercizio comprese tra 0,1 m e 6 m
- Impiego flessibile grazie a varianti a commutazione e di misura all'interno di un'unica serie
- Riconoscimento di oggetti e controllo presenza con sensori ad ultrasuoni a commutazione (HTU)
- Misura della distanza con sensori di distanza a ultrasuoni dotati di uscita analogica (DMU)
- Impiego anche in spazi ristretti grazie alla lunghezza d'ingombro ridotta
- Alloggiamento di metallo robusto
- I sensori sono resistenti alla polvere e raggiungono il grado di protezione IP 67
- Comando facile e veloce dei sensori con interfaccia IO-Link
Punti di forza
Riconoscimento di oggetti lucidi, riflettenti, trasparenti o scuri
La tecnologia a ultrasuoni si caratterizza per il fatto che gli oggetti possono essere riconosciuti indipendentemente dalla loro superficie. I nuovi sensori ad ultrasuoni riconoscono con grande affidabilità oggetti solidi, liquidi, in polvere o granulari.
Specializzati in spazi ristretti e aperture piccole di contenitori
I sensori ad ultrasuoni compatti HTU208 di misura M8 sono stati sviluppati per l'impiego in spazi ridotti. Questi sensori di commutazione si caratterizzano per un lobo acustico particolarmente sottile e rilevano i livelli di riempimento anche in contenitori con aperture piccole.
Facile collegamento ad un sistema di automazione tramite IO-Link
L'impostazione dei nuovi sensori ad ultrasuoni delle serie HTU200 e DMU200 avviene, a scelta, da remoto mediante apprendimento via cavo o comodamente via IO-Link. Tramite IO-Link i sensori possono essere collegati a un sistema di automazione in modo semplice. Questa forma di automazione semplifica l'integrazione e aiuta a ridurre il più possibile i tempi di inattività. Tramite IO-Link è possibile configurare, gestire il funzionamento e la manutenzione (monitoraggio delle condizioni) dei nuovi sensori ad ultrasuoni robusti e compatti.
- Il processo sotto controllo: con l'ausilio del contatore oggetti interno e dei dati diagnostici, ad es. la temperatura (manutenzione predittiva)
- Diagnostica e informazioni di segnale in tempo reale
- Emissione precisa del valore misurato anche nei dispositivi con uscita di commutazione digitale
Applicazione
Monitoraggio del livello di riempimento di materiale sfuso
Richiesta:
Durante il riempimento di materiale sfuso granulare bisogna rilevare in modo affidabile i livelli di riempimento. Le condizioni ambientali polverose presenti durante il riempimento di materiale granulare o polveri non devono influire sul rilevamento.
Soluzione:
I nuovi sensori ad ultrasuoni della serie 218, disponibili con portate scaglionate, sono ideali per il monitoraggio di livelli di riempimento in ambienti polverosi. Grazie al grande campo di rilevamento del lobo acustico, il livello di riempimento viene monitorato in modo affidabile anche nel caso di oggetti granulari. Un sensore ad ultrasuoni a commutazione HTU218 rileva il limite superiore del riempimento. In alternativa si può utilizzare un sensore di distanza. Questo è progettato per un monitoraggio continuo del livello di riempimento mediante l'emissione di un valore analogico (tramite corrente o tensione).
Monitoraggio del livello di riempimento di contenitori con apertura piccola
Richiesta:
Su una linea di riempimento, bisogna rilevare il livello attraverso un'apertura molto stretta del contenitore.
Soluzione:
Il nuovo sensore ad ultrasuoni compatto HTU208, che ha la forma di una bussola filettata M8, dispone di un lobo acustico molto sottile e permette quindi di monitorare il livello di riempimento attraverso aperture dei contenitori molto piccole.
Monitoraggio dell'altezza della pila con sensore di distanza ad ultrasuoni
Richiesta:
In un'incartonatrice bisogna monitorare il livello di riempimento di un caricatore di scatole pieghevoli. Il cartone può presentare colori, caratteristiche superficiali e perforazioni differenti. Il rilevamento deve pertanto avvenire in modo il più possibile indipendente dal materiale e dalla superficie.
Soluzione:
Grazie al riconoscimento tramite lobo acustico, i sensori ad ultrasuoni della serie DMU200 sono perfetti per misurare la distanza indipendentemente dal materiale e dalla superficie del cartone. Grazie all'ampio lobo acustico, neppure le fustellature costituiscono un problema.
Regolazione della curvatura nell'automotive
Richiesta:
In un impianto di taglio dell'automotive, il processo di taglio deve essere disaccoppiato dal trasporto del nastro. La curvatura del nastro deve essere rilevata senza contatto per trasmettere al sistema di regolazione i valori di misura necessari a determinare la velocità di tiraggio.
Soluzione:
I sensori ad ultrasuoni di misura delle serie DMU218 o DMU230, con portate diverse e robusto alloggiamento di metallo, sono adatti al controllo della curvatura. Sono disponibili con uscita analogica in corrente o in tensione ed interfaccia IO-Link.
Monitoraggio del diametro di merci in bobine
Richiesta:
Materiale da imballaggio, etichette o pellicole di diversi colori e materiali vengono forniti in bobine. Per assicurare uno svolgimento uniforme della merce dalla bobina, l'asse è azionato a motore. Il diametro della bobina deve essere monitorato in continuo per assicurare la disponibilità e la sostituzione tempestiva del materiale in bobina.
Soluzione:
I nuovi sensori ad ultrasuoni che misurano la distanza della serie DMU218 forniscono al comando un segnale di uscita analogico relativo al diametro della bobina. Questo consente di rilevare tempestivamente quando bisogna sostituire a bobina.
Grande flessibilità per la vostra applicazione grazie al gran numero di varianti
La nuova gamma di prodotti comprende sensori ad ultrasuoni a commutazione e di misura di diverse dimensioni, con differenti portate e uscite di commutazione. Alcune varianti sono dotate di un'interfaccia IO-Link e consentono un utilizzo particolarmente facile e veloce.
Sensori ad ultrasuoni a commutazione:
- HTU 208 (4 varianti)
- HTU 212 (8 varianti)
- HTU 218 (6 varianti)
- HTU 230 (2 varianti)
Sensori ad ultrasuoni di misura:
- DMU 218 (4 varianti)
- DMU 230 (4 varianti)
Caratteristiche tecniche
| Caratteristica | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
| Materiale dell'alloggiamento | Ottone (nichelato) | Ottone (nichelato) | Ottone (nichelato) | Ottone (nichelato) |
| Portata di esercizio | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
| Tempo di risposta | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C |
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Comando | Apprendimento via cavo | Apprendimento via cavo | Apprendimento via cavo |
|
| Uscita di commutazione | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
| Uscita analogica | - | - | Corrente (4 … 20mA) | Corrente (4 … 20mA) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificazione | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS |
| Collegamento | M8 (4 pin) | M12 (4 pin) | M12 (4 pin) | M12 (4 pin) |