Sensori Advanced
Alla base della serie IS 200 troviamo un'eccellente tecnologia e i massimi standard qualitativi, che la rendono la soluzione di sensori affidabile per quasi tutti gli ambiti applicativi. La gamma di prodotti comprende tutte le forme cubiche e cilindriche standard e miniaturizzate nonché le forme corte e allungate. Per le varianti da M12 a M30 & 40x40 sono disponibili anche sensori con uscita di commutazione antivalente (NO+NC) e distanza di commutazione tripla.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 13 prodotti trovati
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151050
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 66 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151049
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 66 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151048
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 22 mm
- Lunghezza: 66 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151047
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 22 mm
- Lunghezza: 66 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.1/44-30N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50145220
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 30 mm
- Lunghezza: 67 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.1/22-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50136333
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 67 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.1/22-20E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50136332
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 67 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50133521
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 67 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50133520
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 67 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
IS 244PP/44-40N-TB.4
Sensore induttivo
Codice articolo:
50114214
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 118 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
IS 244PP/44-20E-TB.4
Sensore induttivo
Codice articolo:
50114213
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 118 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
IS 244PP/22-40N-TB.4
Sensore induttivo
Codice articolo:
50114212
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Lunghezza: 118 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
Dati dell'articolo del: 07/10/26