Sensori Advanced
Alla base della serie IS 200 troviamo un'eccellente tecnologia e i massimi standard qualitativi, che la rendono la soluzione di sensori affidabile per quasi tutti gli ambiti applicativi. La gamma di prodotti comprende tutte le forme cubiche e cilindriche standard e miniaturizzate nonché le forme corte e allungate. Per le varianti da M12 a M30 & 40x40 sono disponibili anche sensori con uscita di commutazione antivalente (NO+NC) e distanza di commutazione tripla.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 8 prodotti trovati
IS 288MP/4NC-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50113783
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 40 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS 288MP/2NO-1E5
Sensore induttivo
Codice articolo:
50113208
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 1,5 mm
- Lunghezza: 40 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-3E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112890
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-3E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112889
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 40 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112888
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112887
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 40 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-1E5-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112886
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 1,5 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 288MP/4NO-1E5
Sensore induttivo
Codice articolo:
50112885
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 1,5 mm
- Lunghezza: 40 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
Dati dell'articolo del: 07/10/26