Sensori Advanced
Alla base della serie IS 200 troviamo un'eccellente tecnologia e i massimi standard qualitativi, che la rendono la soluzione di sensori affidabile per quasi tutti gli ambiti applicativi. La gamma di prodotti comprende tutte le forme cubiche e cilindriche standard e miniaturizzate nonché le forme corte e allungate. Per le varianti da M12 a M30 & 40x40 sono disponibili anche sensori con uscita di commutazione antivalente (NO+NC) e distanza di commutazione tripla.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 61 prodotti trovati
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151290
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 64 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151289
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 64 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS 218MM.2/4NO-20N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151288
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
- Lunghezza: 83 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151286
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 55 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151285
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 55 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS 218MM.2/4NO-12E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151283
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 75 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS 218MM.2/4NO-12E
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151282
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 74 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM/2NO-8E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50145949
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 35 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM/4NO-8E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50145948
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 35 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
ISS 218MM/44-14N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141485
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 14 mm
- Lunghezza: 64 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 218MM/44-14N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141484
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 14 mm
- Lunghezza: 63 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
ISS 218MM/44-8E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50141483
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 54 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C. – Antivalente, Contatto N.A. – Antiv...
Dati dell'articolo del: 19/11/26