Sensori standard
La serie IS D è lo standard versatile per tutti i settori e le industrie. Questi sensori sono caratterizzati da un'affidabilità e una durata estremamente elevate. Il portafoglio dà priorità ai modelli cilindrici più importanti M8, M12, M18 e M30. L'imbattibile rapporto qualità-prezzo fa di IS D la prima scelta, soprattutto per le grandi quantità di materiale da acquistare.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 16 prodotti trovati
IS D08MM/2NC-4N0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154035
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,7 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/2NO-4N0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154034
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,7 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D08MM/2NC-4N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154033
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/2NO-4N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154032
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D08MM/2NC-2E0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154031
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 45 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/2NO-2E0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154030
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 45 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D08MM/2NC-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153912
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/2NO-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153911
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 53 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D08MM/4NC-4N0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153120
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,7 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/4NO-4N0-M8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153119
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50,7 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D08MM/4NC-4N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153118
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D08MM/4NO-4N0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153117
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 59 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
Dati dell'articolo del: 07/10/26