Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 99 prodotti trovati
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155803
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
-
Principio di commutazione:
Interruttore
Interruttore chiaro/scuro
PRK5B/4X-200-M8.P1
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155632
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 1,25 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155477
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/4
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155476
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/2X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155475
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155474
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/PX-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155473
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce<br/>(commutante con luce si ...
PRK5BPP.H1/4X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155472
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5BPP.H1/2
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155471
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
SET PRK5B.D/4X-200-M8+BTU200MVKT
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155348
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce<br/>(commutante senza luce si ...
PRK5B/PX-350-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155080
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce<br/>(commutante con luce si ...
PRK5BPP.D1X/NX-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50154585
- Portata di esercizio, max.: 0,06 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
-
Principio di commutazione:
Interruttore scuro
Commutazione chiaro/scuro
Dati dell'articolo del: 25/08/26