Punti luminosi estremamente grandi o piccoli
Le fotocellule a luce rossa con piccolo punto luminoso rilevano oggetti piccoli laddove l'impiego di laser non è consentito. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rilevano affidabilmente anche oggetti forati. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rappresentano una soluzione affidabile anche quando si deve monitorare un'area.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 33 prodotti trovati
HT3C-60F.S/4W-M8P1
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50146594
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,06 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante a UB, Commutante con luce
HT3C.S3/6X
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50145121
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.BS3/L6-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50141703
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.S3/6X-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50141702
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.S3/L6-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50141701
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.XL/G-M8.3
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50138205
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
HT3C.XL/6-M8.3
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50137939
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.S/6-M8.3
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50137598
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
HT3C.S/6G-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50137050
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
HT3C.S/4-200-M8.3
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50136449
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
HT3C.S/2N-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50136251
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
HT3C.S/2N
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50136250
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
Dati dell'articolo del: 07/10/26