Fotocellule a tasteggio

Trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento: il rilevamento avviene intercettando la luce riflessa dall'oggetto.
Serie-28-Lichttaster

Progettati per prestazioni di rilevamento eccezionali – realizzati per stupire

L’HT28C di Leuze: prestazioni che definiscono gli standard del settore

Quando le prestazioni non sono negoziabili, la fotocellula a tasteggio HT 28C con soppressione dello sfondo rappresenta la scelta ideale. Questi sensori sintetizzano decenni di esperienza di Leuze in una serie che definisce nuovi standard. Tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccezionali si uniscono a un’eccezionale efficienza in termini di costi: pagherete solo per le prestazioni di cui avete bisogno, e nient’altro.

L’HT28C è disponibile con diverse sorgenti luminose (Power PinPoint® LED, laser, infrarossi), punti luminosi XL supplementari e vari tipi di collegamento. I sensori con soppressione dello sfondo offrono soluzioni affidabili ed economiche per applicazioni in diversi settori industriali: prestazioni che si traducono in una maggiore disponibilità.

Design ibrido. Pronto a tutto

Progettata per garantire la massima flessibilità, la serie 28C presenta un alloggiamento ibrido: una forma cubica abbinata a una filettatura cilindrica M18 e a un’uscita ottica. Ciò consente di montare il sensore sia lateralmente, utilizzando i fori di fissaggio integrati, sia frontalmente attraverso una piastra forata tramite la parte filettata M18. Per entrambe le opzioni, Leuze offre sistemi di montaggio e staffe aggiuntivi che consentono un’installazione particolarmente rapida e semplice. Le dimensioni compatte dell’alloggiamento (15 mm x 38 mm x 32,3 mm) consentono una facile integrazione anche in spazi di installazione ristretti. Ciò rende questa serie di sensori un vero e proprio tuttofare industriale. Grazie al grado di protezione IP69K e all’alloggiamento certificato ECOLAB, il sensore è adatto anche ad ambienti sensibili o difficili.


I vantaggi

  • Eccellente soppressione dello sfondo e basso errore bianco-nero per un’ampia gamma di spazi di installazione, inclusi sfondi vari e ravvicinati, nonché oggetti diversi
  • Sorgenti luminose multiple (Power PinPoint® LED, laser, infrarossi) e un fascio luminoso XL in un unico alloggiamento con piena compatibilità di montaggio: un design meccanico adatto a tutte le applicazioni
  • Soluzione adatta all’uso anche in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP69K: installatelo una volta e non dovrete più preoccuparvene
  • Facile messa in servizio/configurazione e regolazione grazie al Power PinPoint® LED
  • Interfaccia IO-Link per dati diagnostici e manutenzione predittiva
  • Alloggiamento compatto Adatto anche ad applicazioni con spazio di installazione limitato

Vai direttamente alla selezione articoli


Punti di forza

Il punto luce fa la differenza: piccolo, luminoso e preciso.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen

Le fotocellule a tasteggio con Power PinPoint® LED utilizzano una tecnologia innovativa per la sorgente luminosa. Grazie al LED di nuova concezione, il sistema ottico dei sensori genera un punto luminoso che mantiene le proprie dimensioni, forma e uniformità su tutta la zona di lavoro del sensore. Ciò aumenta significativamente l’affidabilità del processo e riduce notevolmente lo sforzo richiesto per l’allineamento e la messa in servizio.

Ciò consente una precisione del punto di rilevamento notevolmente superiore, in particolare nelle fotocellule a tasteggio. 

Regolazione più rapida, rilevamento più affidabile
IO-Link-Schnittstelle zur Diagnose und Parametrierung

Grazie all’ASIC Leuze di ultima generazione e al protocollo IO-Link, la serie 28C offre capacità di rilevamento ampliate senza compromessi.

Massima stabilità di processo:

  • Monitoraggio continuo della qualità del segnale per individuare tempestivamente eventuali scostamenti
  • Dati diagnostici completi, quali ore di funzionamento, contatori di oggetti e stato del dispositivo, consentono una manutenzione predittiva esattamente quando è necessaria

Mantenete il pieno controllo sul vostro processo:

  • Funzioni di temporizzazione complete (timer) per il ritardo di accensione/spegnimento e la soppressione degli impulsi
  • Funzione di localizzazione: Identificate rapidamente i sensori tramite LED lampeggianti
  • Configurazione rapida e semplice della piedinatura

I vantaggi Maggiore trasparenza, maggiore disponibilità del sistema e tempi di inattività ridotti – per processi più intelligenti ed efficienti.

La serie 28C rileva ciò che altri non riescono a rilevare
IGRA_PowerPinPoint_700x500

Il sensore della serie 28C offre un’ampia varietà di punti luminosi e geometrie per soddisfare i requisiti di diverse applicazioni.

Il PowerPinPoint® LED produce un fascio luminoso rotondo e uniforme, che consente di identificare facilmente i punti esatti di commutazione del sensore. Le caratteristiche di risposta affidabili e precise del sensore ne facilitano notevolmente l’integrazione nella macchina. Questo tipo di spot luminoso ottimizza le applicazioni con sistemi a funzionamento parallelo, nonché il rilevamento flessibile all’avanguardia.

La sorgente luminosa laser è progettata per rilevare anche gli oggetti più piccoli. Il fascio luminoso laser rappresenta la soluzione ideale anche per il rilevamento di oggetti attraverso aperture o fori stretti. È inoltre la scelta perfetta per applicazioni che richiedono un posizionamento preciso o il rilevamento del bordo anteriore.

La serie 28C offre inoltre una soluzione ottimale per oggetti con superfici irregolari o forate, quali circuiti stampati o cesti di frutta: È dotata di fotocellula a tasteggio con un fascio luminoso XL in grado di ignorare interferenze e disturbi laddove altri sensori falliscono.

Il LED a infrarossi offre un’ulteriore opzione per distinguere tra colori diversi e ridurre gli errori in bianco e nero.


Applicazione

Lichttaster-HT-28C-zur-Erkennung-von-Kartons-auf-Foerderstrecken

Rilevamento di scatole di cartone su sistemi di trasporto

Requisito:

È necessario rilevare fustelle di cartone piatte e non piegate su un alimentatore di ampia larghezza. La posizione, le dimensioni e il colore dei fogli possono variare.

Soluzione:

I modelli HT28C o HT28CI rilevano in modo affidabile le strisce di cartone praticamente indipendentemente dal colore, grazie al loro bassissimo errore di rilevamento in bianco e nero. La sorgente di luce a infrarossi contribuisce a eliminare potenziali interferenze provenienti dall’ambiente circostante.

Lichttaster-HT-28C-zur-Erkennung-von-Objekten-durch-Oeffnungen

Rilevamento di oggetti attraverso aperture

Requisito:

Gli oggetti devono essere rilevati lungo una linea di trasporto chiusa. Il sensore è progettato per rilevare in modo affidabile gli oggetti presenti nel tunnel attraverso una piccola apertura. I coperchi variano per colore, forma e finitura superficiale.

Soluzione:

Il modello HT 28CL1, dotato di un punto laser focalizzato, è ideale per il rilevamento di oggetti attraverso piccole aperture. L’eccellente soppressione dello sfondo e l’errore bianco-nero estremamente ridotto garantiscono un rilevamento stabile e riproducibile.

Lichttaster-HT-28C-zur-Folienbeutelueberwachung

Alimentazione di sacchetti di plastica nelle macchine confezionatrici

Requisito:

Un sensore deve monitorare l’alimentazione continua dei sacchetti di plastica dal rotolo. Devono essere tollerate lievi variazioni di posizione e di superficie. Se l’alimentazione viene interrotta o il rotolo è vuoto, deve essere inviato un segnale per indicare che è il momento di sostituire il rotolo.

Soluzione:

Le fotocellule a tasteggio HT 28C.XL consentono il rilevamento di oggetti irregolari o parzialmente trasparenti. L’alloggiamento ibrido consente una facile integrazione nella macchina, con un risparmio di tempo e costi durante l’installazione e una maggiore flessibilità di montaggio.


Caratteristiche tecniche

CaratteristicaHT 28C
Principio di funzionamentoFotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Portata0,005 – 0,45 m (Power PinPoint® LED)
0,005 – 0,6 m (LED, infrarosso)
0,015 – 0,4 m (laser)
0,005 – 0,05 m (punto luminoso XL)
Sorgenti luminosePower PinPoint® LED, rosso
LED, infrarosso
laser, rosso (Classe Laser 1)
Frequenza di commutazione1.000 Hz / 3.000 Hz (laser)
IO-LinkV1.1 (COM2)
FunzionamentoPotenziometro multigiro
Grado di protezioneIP69K
CertificazioniCE, UL, ECOLAB
Campo di temperaturada -40 °C a 60 °C
da -40 °C a 55 °C (laser)
CollegamentoM12 / spiralina / cavo
Dimensioni alloggiamento (largh. x alt. x lungh.)15 x 38 x 32,3 mm