Sensori della distanza ad ultrasuoni
I sensori della distanza ad ultrasuoni consentono di riconoscere in maniera affidabile oggetti parzialmente o completamente trasparenti e di effettuare misure precise della distanza. Inoltre sono possibili misure in ambiente polveroso, vaporoso o umido. È possibile scegliere tra alloggiamenti in plastica o metallo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 47 prodotti trovati
DMU412B-500/LCT-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150586
- Serie: 412B
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 15 ... 500 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
DMU412B-500/LVT-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150585
- Serie: 412B
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 15 ... 500 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU420B-1000.3/LV-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150582
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 20 ... 1.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU420B-1000.3/LC-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150581
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 20 ... 1.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
DMU420B-500.3/LV-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150580
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 15 ... 500 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU420B-500.3/LC-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150579
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 15 ... 500 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
DMU420B-250.3/LV-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150578
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 10 ... 250 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU420B-250.3/LC-M8
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50150577
- Serie: 420B
- Forma costruttiva: Cubica
- Campo di misura, max.: 10 ... 250 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
DMU230-6000/LV-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50149552
- Serie: 200
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 600 ... 6.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU230-6000/LA-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50149551
- Serie: 200
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 600 ... 6.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
DMU230-3000/LV-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50149550
- Serie: 200
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 300 ... 3.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
DMU230-3000/LA-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50149549
- Serie: 200
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Campo di misura, max.: 300 ... 3.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
Dati dell'articolo del: 10/09/26