PSU-05A-1P-24V-H
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | PSU 200 |
| Numero fasi | 1 pezzo(i) |
| Efficienza | 94,5% (230 V CA) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione di ingresso | 85 … 265 V CC / 90 … 250 V CC |
| Corrente d'entrata | 1,3 A (100 V CA) / 0,61 A (240 V CA) |
| Tensione di uscita | 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V regolabile |
| Corrente di uscita | 5 A |
| Numero di uscite di segnalazione | 1 pezzo(i) |
| Power boost | 7,5 A / > 4s |
| Hyper Boost | 17,5 A / > 20 s |
| Funzione | Cortocircuito Sovraccarico Surriscaldamento |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 3 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 50 mm x 123 mm x 138 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 660 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |