SD4T40-300H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
| Serie | SOLID-4 |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host |
| Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
| Applicazione | Protezione delle mani Protezione di accesso |
| Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Risoluzione | 40 mm |
| Altezza del campo protetto | 300 mm |
| Portata | 0,9 ... 20 m |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 950 nm |
| Potenza media del diodo transmettitore | 50 µW |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | 1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Corrente assorbita, max. | 75 mA, Senza carico esterno |
| Protezione | 2 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 17,6 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,8 V |
| Tensione di commutazione tip. | 22 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 250 mA |
| Funzione | Ingresso segnale di test |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Cascata Guest |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 300 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
| Peso netto | 400 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c CSA US c TÜV NRTL US |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-29 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |