TFU 05 2101.308

Transponder

Codice prodotto: 50112257

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie TFU
Idoneo per RFU 61 / 81
Chip NXPG2XM
Frequenza di lavoro 868 MHz
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 46 mm x 10 mm x 52 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 30 g
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 125 °C
Grado di protezione IP 68
Norme di riferimento EPC1Gen2
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Scheda dati - pdf