V-ILLU-KX-LED-RT-035x035-01
Illuminazione
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Forma del segnale di emissione | Continuo, pulsato (opzionale) |
| Circuito di protezione | Nessuna indicazione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 43 mm x 62 mm x 119 mm |
| Peso netto | 310 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Illuminazione | Diffusa |
| Dimensioni, superficie luminosa | 35 mm x 35 mm |
| Voce tariffaria doganale | 94054099 |