EMS-V3-Q94-A32
Akustikmelder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | EMS |
| Art der Signalgebung | akustisch |
| Versorgungsspannung UB | 230 V, AC/DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 22 mA |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 300 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer Dip-Schalter |
| Funktion des Bedienelements | Auswahl der Tonart Lautstärkenregelung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 66 |
| Zulassungen | c UL US |
| Tonart | Mehrton |
| Tonfrequenz | 150-2900 Hz |
| Schalldruck | 108 dB |
| Anzahl der Töne | 32 St. |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |