Sicherheits-Lichtvorhänge
Wo auch immer Mensch und Maschine ‚Hand in Hand‘ arbeiten, sind unsere Sicherheits-Lichtvorhänge im Einsatz. Sie sorgen zuverlässig für Sicherheit – bei der Erkennung von Fingern und Händen zur Sicherung von Gefahrstellen oder als Zugangssicherung an Gefahrbereichen. Dabei erfüllen die Geräte höchste Ansprüche an eine einfache Integration und die Verfügbarkeit der gesicherten Anlagen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 1071 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLC510R14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001101
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
MLC500T14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000101
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001103
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
MLC500T14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000103
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001104
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC500T14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000104
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001106
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000106
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001107
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000107
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001109
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC500T14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000109
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001110
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000110
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001112
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000112
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001113
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000113
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001115
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000115
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001116
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000116
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001118
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000118
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikeldaten vom: 10.11.26