Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken lassen sich flexible in Maschinenkonzepte integrieren – vor allem bei beengten Einbauverhältnissen und dem Fehlen ebener Anbauflächen. Sie werden zur Gefahrstellen- und Zugangssicherung sowie zur Kollisionsvermeidung eingesetzt. Die Sicherheits-Sensoren sind als Typ 2- und Typ 4-Geräte mit externer Überwachung sowie als selbstüberwachende Typ 4-Geräte verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 31 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126327
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46C-40.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126545
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126328
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46C-40.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126546
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126329
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46C-70.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126547
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126330
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46C-70.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126548
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126331
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46CI-40.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126549
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126332
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46CI-40.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126550
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126333
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46CI-70.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126551
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126334
- Serie: 46C
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
SLS46CI-70.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126552
- Serie: 46C
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
Kombinationsprodukt
MLD510-R1
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533000
- Serie: MLD 500
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T1
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501000
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
Kombinationsprodukt
MLD510-R1/A
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533001
- Serie: MLD 500
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T1/A
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501001
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
Kombinationsprodukt
MLD510-R1E/A
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66533002
- Serie: MLD 500
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T1/A
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
66501001
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
Kombinationsprodukt
MLD510-R1L
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66536000
- Serie: MLD 500
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T1L
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
66502000
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikeldaten vom: 09.11.26