Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Die wirtschaftliche Zugangssicherung
Ihr Nutzen
- Mit 2-, 3- und 4-strahligen Ausführungen und Reichweiten bis 70 m bietet die MLD-Familie immer die passende Lösung
- Zusammen mit den Spiegelsäulen UMC sind mehrseitige Absicherungen einfach realisierbar
- Die integrierten Muting-Funktionen sorgen für einen einfachen Aufbau von Zugangssicherungen an Förderstrecken
- Praktische Dreh- und Klemmhalterungen für schnelle Installation und Ausrichtung
Highlights
Effiziente Lösungen für jede Reichweite
Die Transceiver-Systeme bestehen aus einem aktiven Sender / Empfänger und einem passiven Umlenkspiegel ohne elektrischen Anschluss. Das ermöglicht kostengünstige Lösungen mit geringem Installationsaufwand.
Die Sender-Empfänger-Systeme bestehen aus getrenntem Sender und Empfänger für Anwendungen mit hohen Reichweiten bis zu 70 Metern. Sie können mit Umlenkspiegeln für mehrseitige Absicherungen ergänzt werden.
Einfache und fehlerfreie Konfiguration
Alle Einstellungen am Gerät sind über Pin-Belegung parametrierbar. Das spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme und sorgt für eine fehlerfreie Konfiguration. Ein Gerätewechsel kann einfach per Plug & Play, ohne Neukonfiguration, vorgenommen werden.
Schnell und einfach ausrichten
Mit den praktische Dreh- und Klemmhalterungen lassen sich die MLD einfach ausrichten. Dank der integrierten Laserausrichthilfe gelingt die Ausrichtung auch über große Distanzen und bei mehrseitiger Absicherung einfach und schnell.
Status leicht sichtbar
Über den integrierten, mehrfarbigen Leuchtmelder kann der Status der OSSD-Ausgänge jederzeit einfach abgelesen werden. Auch Reset-Anforderungen werden bei Bedarf dargestellt.
Freistehend montiert
Mit den Gerätesäulen DC und UDC lassen sich die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD einfach freistehend montieren. Spezielle Halterungen sorgen für den einfachen Einbau und die schnelle Justage der Geräte.
Die Spiegelsäulen UMC sorgen für den einfachen und zuverlässigen Aufbau mehrseitiger Zugangssicherungen.
Federelemente im Fuß der Säulen federn mechanische Stöße ab und stellen die Säulen selbsttätig in die Ausgangslage zurück. Justage- oder Reparaturarbeiten entfallen.
Schnell installiert mit vorkonfigurierten Sets
SET-AC
Die Muting-Sensor-Sets Set-AC sorgen mit ihrem vormontierten und sofort einsatzbereiten Aufbau für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme. Sie arbeiten zusammen mit den Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD. Die Befestigung erfolgt einfach seitlich an den Gerätesäulen UDC oder direkt an den MLD-Geräten.
MLDSET
Die Sicherheits-Lichtschranken-Sets MLDSET bieten komplette Lösungen für Zugangssicherungen mit Muting-Funktion. Durch die sofort einsatzbereite Ausführung mit steckbaren Verbindungen gewährleisten die vormontierten Sets einen effizienten Aufbau und eine schnelle Inbetriebnahme.
Applikation
Zugangssicherung
Anforderung:
Der Zugang zu einem gefährlichen Bereich an einer Maschine oder Anlage soll gesichert werden. Um eine einfache Zu- und Abführung von Material zu ermöglichen, sollen optoelektronische Sicherheits-Sensoren eingesetzt werden.
Lösung:
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 300/500 bieten kostengünstige Lösungen zur Zugangssicherung. Die Transceiver-Varianten mit bis zu 8 m Reichweite sind besonders einfach zu installieren. Für weiträumige Absicherungen stehen Sender-Empfänger Varianten mit bis zu 70 m Reichweite zur Verfügung.
Mehrseitige Zugangssicherung
Anforderung:
Während des Betriebs der Maschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich gesichert sein. Für die Zu- und Abführung von Material muss die Maschine von mehreren Seiten aus einfach erreichbar sein.
Lösung:
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 300/500 sichern zusammen mit den Spiegelsäulen UMC den Zugang zur Maschine an mehreren Seiten und über Strecken von bis zu 70 m ab. Die Installation gelingt mit der integrierten Laser-Ausrichthilfe einfach und schnell.
Zugangssicherung an Förderstrecken, mit Muting-Funktion
Anforderung:
Die Zugangssicherung an Förderstrecken soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.
Lösung:
Die Muting-Funktion überbrückt den Sicherheits-Sensor in kontrollierter Weise für die Durchfahrt des Förderguts. Verschiedene Muting-Funktionen sind in den MLD Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken bereits integriert:
- 2-Sensor-Muting, zeitgesteuert (MLD 330 / 530)
- 2-Sensor-Muting, sequenzgesteuert (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- 4-Sensor-Muting, zeitgesteuert (MLD 335 / 535)
Technische Eigenschaften
| MLD 300: Typ 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
| MLD 500: Typ 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
| 2- und 3-strahlige Transceiver-Systeme für Reichweiten bis 8 m | |
| 2-, 3- und 4-strahlige Sender-Empfänger-Systeme für Reichweiten bis 70 m | |
| Integriertes 2-Sensor-Muting, zeitgesteuert und sequenzgesteuert | |
| Integriertes 4-Sensor-Muting, zeitgesteuert | |
| Integrierte Laser-Ausrichthilfe | |
| Spiegelsäulen für mehrseitige Absicherungen | |
| Gerätestatus über 7-Segment-Anzeige jederzeit ablesbar | |
| Variante mit AS-i-Safety-Schnittstelle zur direkten Integration in AS-i-Bussysteme | |
| Weiter Temperaturbereich von -30 ... 55°C |
Artikelliste
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung