Power PinPoint® LED

powerpinpoint_logo_1920x600px_header

Auf den Punkt: Neue Sensoren mit Power PinPoint® LED

Unsere optischen Sensoren mit Power PinPoint® LED lassen sich noch einfacher in Betrieb nehmen und sorgen für hohe Prozesssicherheit.

Ihr Nutzen

  • Einfache Inbetriebnahme von Sensoren zur Objekterkennung durch kleinen, runden, homogenen Lichtfleck über den gesamten Arbeitsbereich des Sensors
  • Perfekte Objektverfolgung mit präziser Anfangs- und Enderkennung des Objekts mit punktgenauem Ansprechverhalten
  • Lichttaster detektieren kleine Objekte aufgrund des optimalen Ansprechverhaltens und der hohen Präzision besonders zuverlässig. Taster mit Power PinPoint® LED können so in manchen Applikationen auch anstelle von Laser-Lichttastern zum Einsatz kommen
  • Bessere Detektionsergebnisse bei Applikationen mit kleinen Reflektoren und hohen Distanzen durch höhere Funktionsreserven bei Reflexionslichtschranken
  • Höhere Detektionssicherheit bei Einweglichtschranken im Parallelbetrieb mehrerer Sensoren dank des kompakten Lichtstrahls mit geringer Divergenz und verbesserter Streulichtunterdrückung
  • Bei Einweglichtschranken werden Umspiegelungen minimiert 

Highlights

Einfache und schnelle Inbetriebnahme von Sensoren 

Insbesondere, wenn in einer Anlage viele Sensoren montiert werden müssen, ist der Kosten- und Zeitaufwand für die Inbetriebnahme hoch. Der kleine, helle und homogene Power PinPoint® Lichtfleck bildet exakt das Ansprechverhalten des Sensors ab. So wird die Ausrichtung der Sensoren besonders einfach und intuitiv.  

Warum ist der Lichtfleck so gut sichtbar? Die neue Leuchtdiode ist so optimiert, dass sie von einer sehr kleinen Fläche die maximale Lichtleistung abstrahlt. Das führt zu einem hellen Lichtfleck mit scharf abgegrenzten Konturen. 

Präzise Detektionsergebnisse und hohe Prozesssicherheit 

Sensoren mit Power PinPoint® LED ermöglichen sehr präzise Detektionsergebnisse. Die Vorteile machen sich je nach Funktionsprinzip in der konkreten Anwendung bemerkbar:

Die Power PinPoint® Leuchtdiode sorgt bei Lichttastern für ein verbessertes Ansprechverhalten, eine hohe Präzision sowie eine zuverlässige Detektion von kleinen Objekten. Reflexionslichtschranken erreichen eine höhere Funktionsreserve, besonders bei kleinen Reflektoren. Bei Einweglichtschranken mit der neuen LED-Lichttechnologie steigt die Detektionssicherheit, indem Streulicht und Umspiegelungen minimiert werden. Kleine Lichtpunkte mit geringer Divergenz und optimierter Streulichtabstrahlung ermöglichen einen einfacheren Parallelbetrieb mehrerer Sensoren.

Applikation

PowerPinPoint_700x500_01

Fachfeinpositionierung mit Lichttastern

Anforderung:

Nach der Grobpositionierung des Regalbediengerätes soll die Fachfeinpositionierung erfolgen. Dazu sollen die Riegel- und die Steherkanten in einem Abstand von 100 bis 600 mm optisch angetastet werden.

Lösung:

Reflexionslichttaster sorgen für die Positionierung des Lastaufnahmemittels. Unterschiedlichste Profilarten sowie farbige und glänzende Oberflächen werden sicher erkannt. Lichttaster mit Hintergrundausblendung weisen aufgrund des definierten und homogenen Power PinPoint® Lichtflecks ein optimales Ansprechverhalten und eine hohe Präzision beim Antasten an die Kante eines Stehers auf.

PowerPinPoint_700x500_02

Detektion von Kisten in der Fördertechnik mit Reflexionslichtschranken

Anforderung:

In Verpackungsprozessen werden Produkte zwischen verschiedenen Prozessschritten in standardisierten Behältern transportiert. Zum Schutz der noch unverpackten Lebensmittel müssen Anlagen und ihre Komponenten regelmäßigen intensiven Reinigungsprozessen standhalten. 

Lösung:

Reflexionslichtschranken erreichen mit Power PinPoint® LEDs eine höhere Funktionsreserve, besonders bei kleinen Reflektoren. Das ist vor allem bei platzkritischen Anwendungen von Vorteil. Weiterhin ist die Inbetriebnahme und Ausrichtung auf den Reflektor in kürzester Zeit erledigt. 

PowerPinPoint_700x500_03

Anwesenheitskontrolle von Batteriezellen mit Einweglichtschranken

Anforderung:

Vor der Flüssigkeitseinspritzung in der Befüllstation ist die Anwesenheit der Batteriezellen an den korrekten Positionen zu prüfen. Dies gilt auch für das prozesssichere Greifen der Batteriezellen. 

Lösung:

Einweglichtschranken mit der neuen Power PinPoint® LED-Technologie erkennen die Batteriezellen auch bei beengten Platzverhältnissen zuverlässig. Dank der Power PinPoint® LED steigt die Detektionssicherheit, indem Streulicht und Umspiegelungen minimiert werden. Der kompakte Lichtstrahl mit geringer Divergenz und optimierter Streulichtabstrahlung ermöglicht einen einfacheren Parallelbetrieb mehrerer Sensoren, auch bei paralleler Montage vieler Einweglichtschranken. 

Optische Sensoren mit Power PinPoint® LED

Die Power PinPoint® LED-Technologie kommt bei unseren optischen Sensoren zur Objekterkennung zum Einsatz. In vielen Serien stehen verschiedene Funktionsprinzipien mit dieser Technologie zur Auswahl, z.B. in den Serien 5B, 15, 3C, 25C sowie 33C und 35C. 

Direkt zur Artikelauswahl

Für jede Applikation die passende Lichtquellentechnologie

Bei Leuze finden Sie für jede Detektionsaufgabe den Sensor mit der passenden Lichtquellentechnologie. Zuverlässige Detektionsergebnisse erzielen Sie dann, wenn der Lichtfleck das jeweils optimale Ansprechverhalten zur Erkennung des Objektes erzeugt.

IGRA_PowerPinPoint_700x500