Lagersystem mit Regalbediengerät
Flexible Lagersysteme liefern einen wesentlichen Beitrag bei der Automatisierung von Fertigungsabläufen. Dabei ist in Hochregallagern die Leistungsfähigkeit der Regalbediengeräte besonders wichtig. Sie übernehmen die automatische Ein- und Auslagerung von Materialien wie beispielsweise Bleche und Langgut. Ihre Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind daher maßgebend für Gesamtleistung und die Verfügbarkeit der Anlagen.
Unsere Sensorlösungen ermöglichen eine optimale Funktion der Regalbediengeräte. Sie ermitteln Positionsdaten im Fahr- und Hubbereich und übertragen Fahrbefehle und Positionsdaten auf optischem Weg an die Steuerung. Zudem übernehmen unsere Sensoren die Fachbelegkontrolle und vermeiden den Durchschub von Material. So werden der zuverlässige Betrieb und eine hohe Verfügbarkeit der Anlage gewährleistet.
[07] Überstandskontrolle
Anforderung:
Nach Aufnahme bspw. einer Kassette auf das Lastaufnahmemittel soll überprüft werden, ob die Kassette oder Material noch übersteht und dadurch eine Kollision verursacht werden könnte. Ein optischer Sensor soll hier eine große Fläche am Lastaufnahmemittel überwachen und für einen zuverlässigen Betrieb sorgen.
Lösung:
Die schaltenden Lichtvorhänge CSL 710 überwachen große Flächen und überzeugen durch einfache Parametrierung und große Funktionsreserven. Verschiedene Befestigungsmaterialien ermöglichen die optimale Integration. Alternativ stehen die messenden Lichtvorhänge CML 700i mit integrierter PROFINET oder PROFIBUS-Schnittstelle zur Verfügung.
[08] Zugangssicherung an Förderstrecken
Anforderung:
Die Zugangssicherung an Förderstrecken soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.
Lösung:
Die Muting-Funktion überbrückt den Sicherheits-Sensor in kontrollierter Weise für die Durchfahrt des Förderguts. Diese Funktion ist in den Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500 und den Sicherheits-Lichtvorhängen MLC 500 bereits integriert. Eine externe Muting-Steuerung bietet das Muting-Interface MSI-MD-FB und die Sicherheits-Steuerung MSI 400.