Header_Intralogistics_1400x500px
Intralogistic1_700x500px

Kostenersparnis durch Leistungsfähigkeit

Unser Produktportfolio zeichnet sich durch eine schnelle Inbetriebnahme, intuitive Bedienung und hohe Leistungsfähigkeit aus. Wie beispielsweise die kamerabasierten Sensoren IPS 200i /  400i zur Fachfeinpositionierung an einfach- oder doppelttiefen Regalfächern: durch ihre hohe Funktionalität lassen sich die Gesamtkosten der Anlage reduzieren.

Intralogistic_700x500px

Wir kennen Ihre Anforderungen

Als Branchenexperte entwickeln wir seit Jahrzehnten Sensorik speziell für die Intralogistik. Aus der Nähe zu unseren Kunden und zur Applikation entstehen Produkte, die exakt auf die Bedürfnisse abgestimmt sind. Zum Beispiel unsere optische Datenlichtschranke DDLS 500. Sie überträgt Daten mit bis zu 100 Mbit/s, lässt sich über verschiedene industrielle Ethernet-Schnittstellen leicht in die Steuerung einbinden und mit dem  integrierten Laserpointer einfach ausrichten.

Intralogistic2_700x500px

Komplettanbieter für die Intralogistik

Unser Anspruch als Intralogistikexperte ist es, für jede Ihrer Applikationen in der Intralogistik die passende Lösung anzubieten. Unsere Sensoren sorgen dafür, dass Ihre Anlagen zuverlässig und sicher arbeiten. Und bei Bedarf unterstützt Sie unser 24/7-Service.

Interview: Effizienzsteigerung in der Intralogistik

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Applikationsreports und Downloads

Kalt, clever, komfortabel: Früchte Jork nimmt neues Tiefkühllager in Betrieb

09.01.2026 | Intralogistik
Fruechte-Jork_MG_700x500px
Die Früchte Jork GmbH aus Isny im Allgäu – ein familiengeführter Großhändler für frische Lebensmittel – hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das neue, vollautomatisierte Tiefkühllager ist in Betrieb. Was für Außenstehende vielleicht „nur“ nach einem weiteren Hochregal aussieht, bedeutet für das Unternehmen einen Quantensprung: schnellere Kommissionierung, optimierte Abläufe und deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Verantwortung übernehmen - für Hygiene, Sicherheit und den Umgang mit unserer Umwelt

03.01.2022 | Intralogistik
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Verantwortung übernehmen - das ist die Unternehmensphilosophie vom Hamburger Entwickler und Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionmitteln Dr. Weigert. Diese umfasst nicht nur die Verantwortung für Hygiene und den Umgang mit unserer Umwelt, sondern auch den Schutz seiner Mitarbeiter vor Gefahr bringenden Fertigungs- und Logistikprozessen.

Effiziente, prozessgesteuerte Zugangssicherung ohne Muting-Sensoren bei WITRON

31.03.2019 | Intralogistik
Headerfoto_700x500px
Nicht nur in der eigenen Fertigung und Lagerlogistik setzt WITRON auf kreative Sensorlösungen von Leuze electronic - WITRON realisiert mit dem Optosensorikhersteller Leuze electronic auch für seine Kunden effiziente Safety-Lösungen.

Logistik ist für uns Wettbewerbsfaktor

31.07.2017 | Intralogistik
Bürkert_Projektteam_700x500px
Mit dem Umzug von Produktion und Logistik an den neuen Standort „Campus Criesbach“ hat der Ingelfinger Systemhersteller Bürkert Fluid Control Systems den Grad der Automatisierung in den Prozessabläufen deutlich erhöht. In dem von SITLog als Generalunternehmer für die Intralogistik geplanten und umgesetzten Projekt kommen auch unterschiedliche Leuze-Sensoren zum Einsatz.

Branchenbroschüre Intralogistik (PDF, ~6 MB)