Sicherheits-Laserscanner
Sicherheits-Laserscanner eignen sich zur Sicherung von Maschinen und Anlagen sowie zur Sicherung und Navigation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und autonomen mobilen Robotern (AMR). Durch ihre konfigurierbaren Schutz- und Warnfelder lassen sie sich einfach an die Anwendung anpassen. Unsere Sicherheits-Laserscanner zeichnen sich durch Leistungsfähigkeit, Robustheit und einfache Handhabung aus.
Der kompakte RSL 200 überzeugt dabei mit besonders geringen Abmessungen von nur 80 x 80 x 86 mm – und der leistungsstarke RSL 400 mit seiner großen Reichweite von bis zu 8,25 m.
Der kompakte RSL 200 überzeugt dabei mit besonders geringen Abmessungen von nur 80 x 80 x 86 mm – und der leistungsstarke RSL 400 mit seiner großen Reichweite von bis zu 8,25 m.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 137 Produkte gefunden
RSL210-S/08-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53802101
- Serie: RSL 200
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldtriple: 1 St.
RSL220-S/08-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53802104
- Serie: RSL 200
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldtriple: 8 St.
RSL230-S/12-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53802107
- Serie: RSL 200
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldtriple: 32 St.
RSL235-S/12-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53802110
- Serie: RSL 200
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldtriple: 32 St.
RSL410-L/CU405-2M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800207
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-L/CU408-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800203
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800247
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800206
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-M/CU408-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800202
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800246
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800205
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldpaare: 1
RSL410-S/CU408-M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800201
- Serie: RSL 400
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldpaare: 1
Artikeldaten vom: 12.11.26