Sicherheits-Befehlsgeräte
Für das Stillsetzen im Notfall fordert die EN ISO 12100-1 Schutzeinrichtungen und ergänzende Schutzmaßnahmen wie z.B. Not-Halt-Taster oder -Seilzugschalter. Not-Halt Taster werden dort eingesetzt, wo eine lokale Stoppbefehlseingabe sinnvoll ist. An ausgedehnten Gefahrbereichen kommen Not-Halt Seilzugschalter zum Einsatz.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 17 Produkte gefunden
ERS200-M0C1-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
50149995
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M0C3-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000524
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M0C3-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000522
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M0C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000500
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M1C1-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000525
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M1C1-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000523
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M1C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000501
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M4C1-M12-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000504
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M4C1-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000503
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M4C3-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000521
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M4C3-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000520
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Art der Betätigung: Seilzug
ERS200-M4C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000502
- Serie: ERS200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Art der Betätigung: Seilzug
Artikeldaten vom: 10.11.26