Uebersicht - mobile und stationaere Robotik

Robotik – Intelligente Sensor- und Sicherheitslösungen für die Industrie 

Das Einsatzspektrum der Industrieroboter in Logistik- und Produktionsprozessen ist vielfältig. Dabei wird durch die unterschiedlichen Bedingungen grundsätzlich zwischen ortsfesten, sogenannten stationären, und beweglichen, sogenannten mobilen Robotikanwendungen unterschieden.

Durch die steigenden Anforderungen an einen flexiblen Materialfluss in Produktion, Lager und Kommissionierung werden neue Transportstrecken zunehmend durch mobile Transportsysteme und Roboter anstelle von starren Rollen- oder Gurtförderern realisiert. Dadurch lassen sich Änderungen in Prozessabläufen schnell, effizient und flexibel umsetzen.

Gleichzeitig nimmt die Anzahl robotergestützter Prozessschritte in Produktionszellen, beispielsweise beim Fügen oder Montieren von Einzelteilen, kontinuierlich zu. Dieser Bereich der stationären und mobilen Robotik erfordert den Einsatz spezialisierter Sensorik zur zuverlässigen Durchführung automatisierter Aufgaben. 



Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Sensorlösungen für mobile Roboter

Mobile Robotik ermöglicht die flexible Automatisierung von Transport-, Logistik- und Industrieprozessen und sorgen für effiziente Materialflüsse, mehr Sicherheit und eine höhere Produktivität in modernen Produktions- und Lagerumgebungen. 

So schaffen Unternehmen flexible und zukunftssichere Automatisierungslösungen für Industrie und Intralogistik. 

Mehr zu mobiler Robotik


Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

Sensorlösungen für Industrieroboter

Die stationäre Robotik ermöglicht die Automatisierung von Produktions-, Montage- und Logistikprozessen durch den Einsatz fest installierter Robotersysteme (Roboterzellen). Moderne Sensorik, vernetzte Steuerungstechnik sowie die Anbindung an ERP- und MES-Systeme gewährleisten eine effiziente, präzise und durchgängige Prozessautomatisierung.

Ob Fertigungszelle, Produktionslinie oder Smart Factory – stationäre Roboter sorgen für präzise Abläufe, gleichbleibend hohe Qualität und maximale Effizienz in industriellen Anwendungen. 

Mehr zu stationärer Robotik


Fragen zu Sensorlösungen für die Robotik? Wir helfen Ihnen gerne weiter. 


Häufige Fragen zur Robotik

Industrielle Robotik bezeichnet den Einsatz von automatisierten, programmierbaren Robotersystemen in der Produktion und Fertigung, die Aufgaben wie Handhabung, Montage, Schweißen oder Verpacken übernehmen. Im Fokus steht dabei die Steigerung von Effizienz, Qualität und Wiederholgenauigkeit in industriellen Prozessen durch den gezielten Einsatz von Automatisierungstechnologien. Ein wesentlicher Bestandteil ist zudem die sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, die durch moderne Sensorik und Sicherheitslösungen unterstützt wird.

In der Robotik werden verschiedene Sensoren eingesetzt, um Objekte zuverlässig zu detektieren sowie Zugänge und Gefahrenbereiche in der industriellen Umgebung abzusichern. Bei Industrierobotern liegt der Fokus vor allem auf der Detektion und der sicheren Überwachung von Arbeitsbereichen, während bei stationären kollaborativen Robotern (Cobots) zusätzlich Distanzsensoren zur sicheren Mensch-Roboter-Interaktion genutzt werden. Bei mobilen Robotern, AMRs und AGVs spielt darüber hinaus die Navigation mittels Laserscannern eine zentrale Rolle, wobei die Absicherung insbesondere auf die zuverlässige Sicherung der Fahrwege ausgerichtet ist.


Die mobile Robotik umfasst selbstfahrende und autonome Einheiten, die Arbeits- und Transportaufgaben eigenständig ausführen. Dabei sind sie in der Lage, optimale Fahrwege zu bestimmen, Hindernisse zu erkennen und diesen selbstständig auszuweichen. Ein zentraler Aspekt ist die sichere Absicherung des Fahrwegs, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die Wahl des Navigationsverfahrens richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen. Je nach Anwendungsfall kommen spurgebundene Systeme oder freie Navigationsverfahren, beispielsweise auf Basis von Referenzpunkten oder der Konturerkennung, zum Einsatz.

Ein typisches Beispiel für stationäre Robotik ist die ortsfest installierte robotergestützte Produktionszelle. Sie ähnelt in ihrer Funktion einer komplexen, kompakten Maschine, deren Prozessabläufe mithilfe von Sensorik automatisiert gesteuert werden. Aufgrund der erforderlichen Zugänge und Öffnungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz von Personen und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit vorzusehen. Im Vergleich zu konventionellen Maschinen zeichnen sich robotergestützte Produktionszellen jedoch durch eine hohe Flexibilität aus. Anpassungen, beispielsweise an Werkstückgeometrien, Prozessabläufen oder der Anzahl der Bearbeitungsschritte, lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand realisieren.