PRK 3B/6.42,200-S8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 3B | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Applikation | Erkennung von hochtransparenten Flaschen | 
| Sonderausführung | Autokollimation | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 3 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 3,6 m (typische Reichweite) | 
| Strahlverlauf | divergent | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 620 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | 2 | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Stromaufnahme, max. | 18 mA | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 18 mA | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Art | Teach-Eingang | 
| Funktion | Empfindlichkeitseinstellung | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar | 
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,5 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung  | 
                                
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 200 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Leitungsfarbe | schwarz | 
| Aderquerschnitt | 0,2 mm² | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Nettogewicht | 10 g | 
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 |