ALS W-45-24-2xM12.12-67
Beleuchtung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Geeignet für | ACR 300i |
Lichtquelle | LED, weiß / rot, rot oder infrarot |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Ausleuchtung | diffus |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |