EI-P 058 HO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: ENC-00440

Bestellhinweis "
Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
"
Serie EI 058 HO
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip interpolado ópticamente
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Eje hueco
Vollwelle/Hohlwelle Eje hueco
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30V CC
10 ... 30V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, compatible con RS422, inv.
Impulszahl 1000 imp./rev.
2000 imp./rev.
2500 imp./rev.
4000 imp./rev.
4096 imp./rev.
5000 imp./rev.
8000 imp./rev.
8192 imp./rev.
10000 imp./rev.
10240 imp./rev.
12500 imp./rev.
16384 imp./rev.
20000 imp./rev.
20480 imp./rev.
25000 imp./rev.