HRT 25B/6-S8
Sensor con supresión de fondo
Serie | 25B |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 1 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,005 ... 0,7 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,005 ... 0,6 m |
Límite de alcance | 0 ... 1 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 850 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 20 mm [200 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 15 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66 IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |