IHRT 46B/4.21-S12
Sensor con supresión de fondo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 46B |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Versión especial | Salida de aviso |
| Alcance efectivo | 0 ... 1 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 1 m (alcance típico) |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación UB |
| Función | Salida de aviso |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de inicialización | 100 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 110 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |