MA 90

Pieza de conexión

Número de producto: 50035348

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MA 900
Unidad de conexión modular
Código del articulo: 50129663
  • Serie: MA 900
  • Interfaz: RS 232
  • Apropiado para: Lectores de código de barras serie BCL 900i
  • Conexión: Sub-D
Código del articulo: 50129663
Serie MA 90
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 90
Apropiado para interfaz RS 232
RS 422
RS 485
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de conexiones 10 Unidad(es)
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 7 polos
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 6 polos
Función GND_SWO (GND para salidas)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Señal IN
Tipo de conexión Borne
Número de polos 6 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 110 mm x 72 mm x 260 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 1.080 g
Color de carcasa Negro grafito RAL 9011
Rojo, RAL 3000
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Número de arancel 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Hoja técnica - pdf