Identificación inteligente de palés para la logística moderna
scanGATE: un nuevo enfoque para la recepción eficiente de mercancías
scanGATE permite escanear códigos 1D y 2D en ambos lados de los palés cargados. El uso de una moderna tecnología de cámaras y de un software inteligente garantiza una identificación fiable, con independencia de la calidad de la etiqueta o de las condiciones ambientales.
Identificación automatizada y segura: scanGATE es una solución integral para la captura automatizada de datos en la entrada y salida de mercancías. El sistema funciona ópticamente y sin contacto. Los palés se detectan a medida que se desplazan, sin necesidad de intervención manual. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce significativamente la propensión a errores.
Características principales de un vistazo
- Escaneo de etiquetas de palés por los lados
- Identificación de códigos 1D y 2D
- Detección incluso con calidad de etiqueta variable
- Ampliable con tecnologías adicionales como RFID o medición de volumen
Sus ventajas de un vistazo
- Identificación fiable incluso de códigos complejos (p. ej., GS1-128 con hasta 63 dígitos)
- Alta fiabilidad del proceso a velocidades de transporte de hasta 0,5 m/s
- Identificación totalmente automática sin intervención manual
- Tasa de error reducida gracias a la identificación precisa de los códigos de barras
- Captura de datos transparente y trazable
- Integración de las cámaras en columnas de fijación protegidas
Diseño flexible del sistema para cualquier aplicación
No hay dos almacenes o centros de distribución iguales. De ahí que scanGATE tenga un diseño modular y pueda adaptarse con flexibilidad a diferentes requisitos.
Desde modelos básicos compactos hasta sistemas totalmente equipados, scanGATE ofrece una amplia gama de opciones de configuración.
Las opciones del sistema, de un vistazo
- Alturas de detección desde 760 mm hasta 2200 mm
- Sistemas de escaneo por uno o dos lados
- Sistema modular, configurable de forma flexible
Sus ventajas
- Seguridad de la inversión gracias a soluciones escalables
- Adaptación a la complejidad del proceso, las condiciones locales y los presupuestos individuales
- Puede prepararse para el futuro gracias a la ampliabilidad modular
Hardware de alto rendimiento para uso industrial
ScanGATE ha sido diseñado para el uso continuo en entornos logísticos exigentes. Los componentes de alta calidad garantizan la máxima fiabilidad y una larga vida útil. Utiliza tecnologías de vanguardia, optimizadas específicamente para aplicaciones industriales. Esto posibilita una adquisición de datos estable y precisa, incluso en condiciones de iluminación difíciles o bajo cargas pesadas durante el funcionamiento ininterrumpido.
Aspectos destacados del hardware
- Cámaras con obturador global de alta resolución
- Potentes unidades de iluminación LED
- Diseño robusto del sistema con índice de protección IP54
Sus ventajas
- Alta calidad de decodificación en casi todas las condiciones
- Funcionamiento continuo fiable y sin fallos
- Resultados reproducibles gracias a la lógica de disparo inteligente
Software inteligente para una eficiencia máxima
Además del hardware, el software desempeña un papel crucial. scanGATE impresiona por su interfaz moderna y fácil de usar, que permite una puesta en marcha rápida y un manejo sencillo. El software ofrece una amplia gama de funciones que facilitan considerablemente el trabajo diario.
Funciones de software
- Identificación automática de códigos 1D y 2D
- Definición de las longitudes y cantidades de los códigos
- Definición de ROI (regiones de interés)
- Detección de duplicados
- Filtrado y clasificación de datos
- Memoria anular para el historial de imágenes y datos
- Gestión de usuarios y derechos
Sus ventajas
- Manejo intuitivo sin necesidad de una larga formación
- Gran transparencia en cuanto al estado de la lectura y la calidad del código
- Análisis rápido de errores mediante datos de imagen
- Fácil integración en los sistemas de control de planta existentes o en los sistemas informáticos gracias a las interfaces estandarizadas
scanGATE marca la diferencia
scanGATE le permite optimizar sus procesos, reducir errores y sentar las bases de una logística eficiente, digital y preparada para el futuro. Gracias a su diseño modular y a una estrategia de ampliación claramente definida, el sistema sigue siendo flexible y capaz de ofrecer un alto rendimiento a largo plazo. Pueden integrarse en cualquier momento nuevas tecnologías y funciones sin interrumpir los procesos existentes. Como resultado, las empresas se benefician no solo de un alto grado de adaptabilidad, sino también de la seguridad de la inversión a largo plazo.
La combinación de tecnología innovadora, construcción robusta y software de fácil manejo convierten a scanGATE en una solución integral para la identificación automatizada de palés. Ayuda a las empresas a agilizar sus procesos al tiempo que reduce significativamente el riesgo de errores.
Visión general
- Identificación fiable de códigos de barras, incluso en condiciones adversas
- Gran flexibilidad gracias a la arquitectura modular del sistema
- Software intuitivo para un manejo sencillo y un análisis rápido
- Hardware robusto diseñado para un uso industrial continuo
- Fácil integración en los sistemas informáticos
- y de automatización existentes
- Preparado para el futuro gracias a su ampliabilidad