DCR 1000i / 1100i
Visión general
Lector de códigos basado en cámara para la identificación de códigos 1D/2D
Los sensores Simple Vision de la serie DCR 1000i / 1100i
Los sensores Simple Vision de la series DCR 1000i /1100i son equipos compactos, versátiles y de alto rendimiento, con funciones de procesamiento de imágenes para la identificación de códigos 1D/2D. Una amplia gama de modelos con dos resoluciones distintas garantizan la máxima flexibilidad.
Con potentes herramientas de procesamiento de imágenes, un software fácil de configurar, objetivos intercambiables e iluminación LED integrada de alta potencia, los sensores Simple Vision de Leuze ofrecen un excelente rendimiento y una elevada eficiencia.
Sus beneficios
- Excelente rendimiento del producto para tareas de identificación 1D/2D
- Algoritmo de lectura mejorado específicamente para códigos DPM
- Conjuntos de herramientas para OCR y OCV
- Interfaces digitales integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad en distancia, campo visual y resolución
- Iluminación LED de alta potencia integrada y conmutable en blanco y rojo para una imagen óptima de alto contraste
- Tapas de filtro para aplicaciones exigentes, como la lectura de códigos marcados directamente en superficies altamente reflectantes como el metal
- La carcasa compacta permite la integración en prácticamente todos los conceptos de instalación, también en montajes con poco espacio
- El lector de códigos, protegido por una carcasa IP67, funciona de forma fiable incluso en entornos de producción adversos
Con una selección de modelos flexible, ofrecemos diferentes opciones de equipos para distintas tareas y presupuestos:
DCR 1000i / 1100i
El potente algoritmo de lectura de códigos garantiza velocidades de lectura extremadamente altas. Este modelo dispone de un algoritmo opcional y optimizado específicamente para códigos DPM:
- Lectura de códigos 1D / 2D
- Lectura de códigos DPM
- Verificación de la calidad de impresión (OCV)
- Lectura de texto explícito (OCR)
A destacar
Rápida puesta en marcha y amplia gama de aplicaciones
Compatibilidad con los protocolos industriales comunes
El software Leuze Vision Studio ofrece potentes herramientas y estadísticas para el procesamiento y la inspección de imágenes, que también se pueden utilizar offline. El usuario puede instalar los sensores de forma económica y rápida, sin necesidad de formación o conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision se pueden emplear en una amplia variedad de tareas industriales:
- Control de la posición para controlar sistemas de manipulación o una herramienta para corregir la posición de desplazamiento
- Identificación de una pieza mediante marcas, su forma u otras características
- Comprobación de la producción o el montaje correctos de una pieza
- Medición y recuento de piezas
- Comprobación de posibles errores en piezas
Son compatibles con los protocolos de interfaz habituales como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP y también FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol). Esto facilita la comunicación y la adquisición de datos. Para el control directo de procesos sencillos o para la conexión a un PLC, también hay disponibles entradas y salidas digitales.
Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad
Gracias a sus cuatro objetivos S-Mount intercambiables con ajuste del foco variable y dos diafragmas diferentes, los sensores de procesamiento de imágenes DCR 1000i / 1100i ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a distancia de lectura, campo de visión, resolución y profundidad de campo.
Verificación óptica de caracteres (OCV, por sus siglas en inglés)
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés)
El DCR 1000i OCV puede leer códigos 1D / 2D en una sola aplicación y comprobar la calidad de una impresión (fecha de caducidad, partida, lote, etc.). No requiere configuraciones complejas con muchos parámetros. El sensor solamente debe conocer una imagen de referencia de la impresión. Las impresiones defectuosas debido a cabezales obstruidos, la calidad de la tinta usada o problemas de adherencia se pueden identificar durante el proceso en curso. Los productos defectuosos se pueden descartar en una fase temprana.
Con su función OCR integrada, el OCR DCR 1100i no solo lee códigos 1D y 2D, sino que también reconoce texto explícito de forma fiable y precisa. La función OCR de nuestro sensor mejora la transparencia, la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad en la fabricación, lo que resulta ideal para industrias como la automoción, farmacéutica o de envasado.
Aplicaciones
Lectura simultánea de varios códigos 1D y 2D
Requisito:
Un embalaje secundario tiene tanto un código 1D como un código 2D. Para el control de calidad, los códigos se deben escanear antes de que un pack de 5 se empaquete en una caja de recubrimiento. La identificación de los códigos se debe realizar de forma simultánea e independientemente del tipo de código con un único escaneo.
Solución:
El nuevo DCR 1000i puede leer fácilmente códigos 1D y 2D individuales o cualquier cantidad de códigos 1D y 2D simultáneamente mediante la decodificación multicódigo.
Lectura de códigos impresos directamente en el material de embalaje
Requisito:
se imprime un código 2D directamente sobre el embalaje secundario. La decodificación de estos códigos denominados DPM es indispensable para la trazabilidad de los productos.
Solución:
El sensor Simple Vision DCR 1000i DPM cuenta con un algoritmo de lectura optimizado que está diseñado especialmente para la decodificación de códigos impresos directamente sobre embalajes.
Inspección de etiquetas con verificación de calidad de impresión (OCV)
Requisito:
El embalaje lleva un código, la fecha de caducidad y el número de lote. Se debe detectar el código y verificar la impresión al mismo tiempo para garantizar la presencia, integridad y legibilidad de esta.
Solución:
El DCR 1000i OCV puede identificar códigos 1D/2D al mismo tiempo que compara la impresión con una imagen de referencia memorizada y evalúa si cumple con la calidad necesaria o no (valor umbral ajustable).
Technische Eigenschaften
| DCR | DCR TDPM | DCR 1000i TOCV | DCR 1100i TOCR | |
| Barcode erkennen | • | • | • | • |
| Barcode lokalisieren | • | • | • | • |
| Barcode zählen | • | • | • | • |
| Barcode mit DPM-Markierung erkennen | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung zählen | • | |||
| Druckqualitätsverifizierung (OCV) | • | |||
| Text erkennen | • | |||
| Text lokalisieren | • | |||
| Zeichen zählen | • |
Lista de artículos
- Serie: DCR 1100i, DCR 1100i
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Serie: DCR 1100i, DCR 1100i
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1100i, DCR 1100i
- Tipos de códigos legibles: 2/5 NEC, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1000i, DCR 1000i
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...