Soluciones de sensores para la autofacturación de equipaje

Además de los mostradores de facturación para dejar el equipaje, también se utilizan estaciones de autofacturación. Estas están equipadas con sensores para comprobar las dimensiones y detectar etiquetas, y deben ser seguras tanto para los viajeros como para los empleados. 

Gepaeckaufgabe_700x500px

Detección de longitud

APIC_AI_CML700_Gepckaufgabe_Lngenmessung_wl_700x500px

Requisito:

Después de colocar el bulto de equipaje en la cinta transportadora, debe medirse su longitud para determinar si es demasiado grande.

Solución:

Las cortinas ópticas CML 700 realizan mediciones y pueden integrarse fácilmente en los paneles laterales de una estación de facturación. Pueden tener una longitud de hasta 3000 m como sistema emisor-receptor e incorporan diversas interfaces, además de posibilitar un diseño fiable e individualizado. 

Comprobación de altura y monitorización de ocupación

APIC_AI_ROD100-300_Gepckaufgabe_Hhenmessung_wl_700x500px

Requisito:

Es necesario configurar de forma flexible un área para la monitorización de la altura y la ocupación y conectarla al sistema de control de la estación mediante la evaluación de los sensores. Idealmente, también debería haber una función que detecte cuándo una persona ha accedido a la estación, a fin de evitar un arranque incorrecto.

Solución:

Los escáneres de proximidad ROD 100/ROD 300 realizan mediciones e incorporan campos de detección que pueden configurarse libremente a través de interfaces basadas en Ethernet. En este caso, se necesita un equipo para monitorizar la altura del equipaje y otro para monitorizar la ocupación.

Identificación del equipaje

APIC_AI_BCL300i_baggage_task_wl_700x500px

Requisito:

La norma predominante en los aeropuertos es la lectura óptica del código de la etiqueta de equipaje, con diferentes tamaños de maleta y calidades de impresión.

Solución:

El lector de códigos BCL 600 tiene una mayor profundidad de enfoque y cubre un amplio alcance de lectura gracias al espejo oscilante integrado. Gracias a la técnica de fragmentos de código, pueden leerse sin problemas incluso códigos dañados. Las interfaces incorporadas permiten una integración sencilla en los sistemas de control.

Parada de emergencia de seguridad e indicación de estado

APIC_AI_ESB200_Signal_tower_baggage_check-in_NOTAUS_wl_700x500px

Requisito:

En caso de fallos de funcionamiento del proceso o de manejo incorrecto, debe garantizarse que una parada de emergencia detenga la estación de facturación.

Solución:

Un relé de seguridad MSI-SR fácil de instalar con una función fija para conectar la parada de emergencia ESB 200 y detener la estación. Se utilizan columnas de señalización de la serie A7 o, si se requiere una carcasa de aluminio, TL305 para indicar el estado de funcionamiento.