Soluciones de sensores para controles de seguridad del equipaje de mano
En combinación con el control de seguridad, el equipaje de mano se introduce en contenedores de transporte y se controla automáticamente. Para ello, la asignación de una ubicación de salida para el contenedor de transporte está vinculada a la imagen de rayos X.
Seguimiento de bandejas
Requisito:
Una vez llenas las bandejas, su asignación durante el control de seguridad debe ser única y a prueba de manipulaciones, independientemente del contenido.
Solución:
Una vez colocadas en el transportador, las bandejas se identifican mediante RFID. Para ello son ideales equipos de dimensiones compactas y homologación internacional, como el RDH 200.
Detección de bandejas
Requisito:
Las bandejas deben detectarse en tramos a lo largo del transportador de gravedad o de rodillos, entre otras cosas para detectar atascos y controlar la salida.
Solución:
Fotocélulas autorreflexivas cilíndricas con haces de luz invisibles para evitar irritaciones, como la ET 328I, pueden integrarse fácilmente entre los rodillos o junto a ellos para detectar los contenedores.
Comprobación del estado vacío en el retorno de la bandeja
Requisito:
Al final del control del equipaje de mano, es preciso asegurarse de que las bandejas estén vacías antes de que se devuelvan automáticamente y el proceso comience de nuevo.
Solución:
Un sensor Simple Vision IVS 1000i puede configurarse en tan solo unos pocos clics para comprobar si las bandejas están vacías antes de emitir una señal de liberación para su transporte de retorno.