Soluciones de sensores para controlar el puente de embarque de pasajeros
Para garantizar que el embarque sea lo más cómodo posible en una amplia gama de tipos de aeronaves, los puentes de embarque de pasajeros deben ser ajustables tanto en altura como en posición, manteniendo la seguridad en todo momento.
Control del acoplamiento
Requisito:
Es preciso medir la distancia para permitir el acoplamiento automático del puente de embarque de pasajeros a la aeronave. Para ello se deben tener en cuenta los diferentes tamaños y formas de aeronaves.
Solución:
Un sensor de distancia óptico ODSL 30 es adecuado para mediciones aproximadas en distancias largas, mientras que un sensor ultrasónico HTU 430 o DMU 430 es ideal para distancias cortas, ofreciendo un amplio campo de detección y un rendimiento fiable independientemente del color o la forma.
Ajuste de altura
Requisito:
Debe ajustarse la altura de la plataforma para posibilitar el acceso sin problemas a la aeronave. Para ello, se mide la altura desde el suelo de manera que proporcione datos fiables en todas las condiciones ambientales.
Solución:
La distancia se mide con un robusto ODS 96, que está disponible en diferentes versiones dependiendo de la salida de datos requerida.
Detección de colisiones
Requisito:
Si se utilizan varios puentes de embarque de pasajeros cercanos unos a otros sí, deben mantenerse distancias mínimas para evitar que colisionen entre sí. El diseño de puentes requiere tener en cuenta un gran número de puntos de detección.
Solución:
Los escáneres de proximidad ROD 100 /ROD 300 permiten crear cualquier forma de campo de detección utilizando programas informáticos, y detectar objetos con independencia del color y la superficie. Dependiendo de la solución deseada, el escáner ROD proporciona valores medidos (para evaluación externa) o señales de conmutación (para evaluación interna).