SLS518I-K48-M12

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50134012

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 518
Versión especial Entrada de activación
Tipo 4, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.700 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB
Alcance efectivo 0 ... 8 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 8 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Ángulo de apertura, máx. -2,5 ... 2,5 °
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 15 %, Incl. ondulación residual
Corriente en vacío 35 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensión de conmutación high, mín. 8 V
Tensión de conmutación low, máx. 1,5 V
Retardo de activación / bloqueo 1 ms
Resistencia de entrada 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Estado de conmutación active High
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de activación
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 22 mm x 81 mm
Tamaño de rosca M18
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS, UL 94-V0
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 30 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Enroscable
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones TÜV Süd
UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf