SLSR 95/2.8 SE-L

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50080183

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
SLSSR 25B.8-S12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo: 50108489
  • Serie: 25
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Fuente de luz: LED, Rojo
  • Alineador láser integrado: No
Código del articulo: 50108489
Serie 95
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Alcance efectivo 0 ... 8 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 10 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 90 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrucciones de uso - pdf