SLSSR 46B.8

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50108539

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
SLS46C-40.K28
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo: 50121910
  • Serie: 46C
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
  • Fuente de luz: LED, Rojo
  • Funciones: Entrada de activación
Código del articulo: 50121910
Serie 46
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Alcance efectivo 0 ... 40 m, Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 44 m
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 624 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 100 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf