TFM 08 1610.210
Transponder
| Serie | TFM |
| Apropiado para | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
| Tamaño de memoria | 112 B |
| Bloque de memoria | 28 Unidad(es) |
| Diseño | Disco |
| Espesor | 13,5 mm |
| Diámetro externo | 85 mm |
| Diámetro interior | 5,5 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PPS |
| Peso neto | 50 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 100 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 120 °C |
| Índice de protección | IP 68 |
| Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
| Número de arancel | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |