AC-ABF50
Unité d'acquittement
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, MLD 530 Barrières immatérielles de sécurité MLC 300 |
| Courant de commutation par touche | 1 ... 1.000 mA |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
| Poids net | 800 g |
| Matériau de la tôle à griffes | Inox |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |